PCM3070RHBEVM-K

PCM3070RHBEVM-K

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM3070EVM-K ist ein vollständiges Evaluierungskit, das eine Hauptplatine auf Basis des universellen seriellen Busses (USB) und eine Evaluierungssoftware für die Verwendung mit einem PC mit Microsoft Windows™-Betriebssystem enthält.

Der PCM3070EVM befindet sich im modularen EVM-Formfaktor von Texas Instruments (TI), der eine direkte Evaluierung der Geräteleistung und der Betriebseigenschaften ermöglicht und die Softwareentwicklung und das Entwickeln von Systemprototypen vereinfacht.

Das PCM3070EVM-K ist ein vollständiges Evaluierungs-/Demokit, das eine USB-basierte Hauptplatine, die USB-MODEVM-Schnittstellenplatine, und eine Evaluierungssoftware für den Einsatz mit einem PC enthält, auf dem die Microsoft Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden.

Das PCM3070EVM-K ist über eine USB-Kabelverbindung zu einem PC betriebsbereit. Die USB-Verbindung stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM für eine reduzierte Einrichtung und Konfiguration bereit. Das EVM ermöglicht auch externe Steuersignale, Audiodaten und Stromversorgung für einen erweiterten Betrieb, was das Entwickeln von Prototypen und eine Verbindung mit dem Rest der Entwicklung oder dem System ermöglicht.

Merkmale
  • Die USB-Verbindung zum Personal Computer (PC) stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit.
  • Anschlusspunkte für externe Steuerung und digitale Audiosignale für den schnellen Anschluss an andere Schaltungen/Eingabegeräte.
  • Ermöglicht schnelles Entwickeln von Prototypen von Algorithmen mit der grafischen Entwicklungsumgebung PurePath™ Studio. Dieses leistungsfähige und benutzerfreundliche Tool wurde speziell für die Vereinfachung der Softwareentwicklung für Audiowandler der PCM-Familie mit miniDSP entwickelt.
Audio-CODECs
PCM3070 — Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with PCM3070

Paket ansehen

Develop with PCM3070

close
Hardware, software, and resources for evaluating the PCM3070 CODEC with miniDSP.
Evaluierungsplatine

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module kit provides you with hardware and software tools to evaluate the PCM3070 CODEC.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM3070 miniDSP.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2117 — 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC
Audio-CODECs
PCM3070 — Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP TLV320AIC3111 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC3253 — Stereo-Audiocodec mit extrem geringem Stromverbrauch, miniDSP und Stereo digitalen Mikrofoneingang TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 — Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Audio-DACs
PCM5121 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5141 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS PCM5142 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS TLV320DAC3120 — Mono-Audio-DAC mit 2,5-W-Mono-Klasse D-Lautsprecherverstärker, 60-mW-Kopfhörertreiber und Audioverar
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul PCM5122EVM-U — PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U — PCM5142 – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul
Support-Software

SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

Required
Wozu benötige ich dies? The control software GUI, along with the PCM3070RHBEVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3825 — Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00089 — Value Soundbar-Referenzdesignkit für Stereo- oder 2.1-Anwendungen
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul

SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 30.08.2011
Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3825 — Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00089 — Value Soundbar-Referenzdesignkit für Stereo- oder 2.1-Anwendungen
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc367 or www.ti.com/lit/xx/slvc367a/slvc367a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC367. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module
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
* EVM User's guide PCM3070EVM-K Evaluation Module (Rev. A) 24.10.2012
Zertifikat PCM3070RHBEVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
AICPUREPATH_STUDIO — Grafische Entwicklungsumgebung PurePath™ Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos