TIDA-00090

TIDA-00090

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

Software development for the TLV320AIC3256 is supported through TI's comprehensive PurePath™ Studio Development Environment. A powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development on the TLV320AIC3xxx miniDSP audio platform. The Graphical Development Environment consists of a library of common audio functions that can be dragged-and-dropped into an audio signal flow and graphically connected together. The DSP code can then be assembled from the graphical signal flow with the click of a mouse.

The USB Audio Reference Design is operational with one USB cable connection to a PC. The USB connection provides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration.

Merkmale
  • Full-featured board for streaming USB audio
  • Power, control, and streaming audio data provided through USB – no other ports needed
  • Design provides many test points for easy analysis with other circuits and input devices
  • Completely compatible with TI’s PurePath™ Studio Development environment
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Designdateien und Produkte

    Designdateien

    Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

    TIDU225.PDF (4163 KB)

    Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

    TIDR408.ZIP (31 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDC283.ZIP (861 KB)

    Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

    TIDR407.PDF (92 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    Produkte

    Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

    Audio-CODECs

    TLV320AIC3256 — Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker

    Datenblatt: PDF | HTML
    I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

    PCA9517 — 400 kHz, I2C/SMBus-Puffer/Wiederholer mit 2-Bit-Pegelumsetzung

    Datenblatt: PDF
    Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

    TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

    Datenblatt: PDF | HTML

    Entwicklung starten

    Hardware-Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

    This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

    Software (...)

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00090 — Referenzdesign für USB-Audio
    Vorrätig
    Begrenzung:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

    close
    Aktuelle Version
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00090 — Referenzdesign für USB-Audio
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
    * Prüfbericht TIDA-00090 Test Results 11.02.2014
    Benutzerhandbuch TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 25.10.2012

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos