TLV320AIC3256EVM-U

TLV320AIC3256EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV320AIC3256EVM-U ist ein vollständiges Evaluierungs-/Demokit für den Audio-Codec TLV320AIC3256. Die AIC3256 CS ist ein intuitives, benutzerfreundliches und leistungsfähiges Tool zum Erlernen der Bedienung des TLV320AIC3256 sowie um ihn zu evaluieren und zu steuern. Dieses Tool wurde speziell entwickelt, um das Erlernen des TLV320AIC3256 zu vereinfachen.

Die Softwareentwicklung für den TLV320AIC3256 wird durch die umfassende PurePath Studio-Entwicklungsumgebung von TI unterstützt. Ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches Tool, das speziell zur Vereinfachung der Softwareentwicklung auf der miniDSP-Audioplattform TLV320AIC3xxx entwickelt wurde. Die grafische Entwicklungsumgebung besteht aus einer Bibliothek gängiger Audiofunktionen, die in einen Audiosignalfluss gezogen und dann grafisch miteinander verbunden werden können. Der DSP-Code kann dann mit einem Mausklick aus dem grafischen Signalfluss zusammengesetzt werden.

Das TLV320AIC3256EVM-U ist über eine USB-Kabelverbindung zu einem PC betriebsbereit. Die USB-Verbindung stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM für eine reduzierte Einrichtung und Konfiguration bereit.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine für den TLV320AIC3256-Stereo-Audio-Codec.
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit.
  • Analoge Eingangs- und Ausgangsbuchsen.
  • Anschlusspunkte für externe Steuerung und digitale Audiosignale für den schnellen Anschluss an andere Schaltkreise/Eingabegeräte.
Audio-CODECs
TLV320AIC3256 Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with TLV320AIC3256

Paket ansehen

Develop with TLV320AIC3256

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3256 CODEC with miniDSP and integrated headphone amplifier.
Evaluierungsplatine

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3256 CODEC for use with the control software GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00090 Referenzdesign für USB-Audio
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00090 Referenzdesign für USB-Audio
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3256 miniDSP.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2117 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC
Audio-CODECs
PCM3070 Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP TLV320AIC3111 Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC3253 Stereo-Audiocodec mit extrem geringem Stromverbrauch, miniDSP und Stereo digitalen Mikrofoneingang TLV320AIC3254 Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC3262 Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Audio-DACs
PCM5121 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5141 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS PCM5142 Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS TLV320DAC3120 Mono-Audio-DAC mit 2,5-W-Mono-Klasse D-Lautsprecherverstärker, 60-mW-Kopfhörertreiber und Audioverar
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul PCM5122EVM-U PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U PCM5142 – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul
Treiber oder Bibliothek

TLV320AIC32X6-C-LINUX — .c driver for TLV320AIC32x6

Required
Wozu benötige ich dies? The TLV320AIC32x6-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32x6 devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320AIC32X6-C-LINUX .c driver for TLV320AIC32x6

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

TLV320AIC32X6-H-LINUX — .h driver for TLV320AIC3x6

Required
Wozu benötige ich dies? The TLV320AIC32x6-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32x6 devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320AIC32X6-H-LINUX .h driver for TLV320AIC3x6

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

TLV320AIC32X6-CLK-LINUX — .c CLK driver for TLV320AIC32x6

Required if
using serial communication.
Wozu benötige ich dies? The TLV320AIC32X6-CLK-LINUX is necessary for the use of serial communication.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320AIC32X6-CLK-LINUX .c CLK driver for TLV320AIC32x6

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

TLV320AIC32X6-I2C-LINUX — .c I2C control interface driver for TLV320AIC32x6

Required if
using I2C serial communication.
Wozu benötige ich dies? The TLV320AIC32x6-I2C-LINUX allows the use of I2C to communicate with TLV320AIC32x6 devices.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320AIC32X6-I2C-LINUX .c I2C control interface driver for TLV320AIC32x6

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

TLV320AIC32X6-SPI-LINUX — .c SPI control interface driver for TLV320AIC32x6

Required if
using SPI serial communication.
Wozu benötige ich dies? The TLV320AIC32x6-SPI-LINUX allows the use of SPI to communicate with TLV320AIC32x6 devices.
Unterstützte Produkte und Hardware

TLV320AIC32X6-SPI-LINUX .c SPI control interface driver for TLV320AIC32x6

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00090 Referenzdesign für USB-Audio
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00090 Referenzdesign für USB-Audio
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TLV320AIC3256EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 25.10.2012
Benutzerhandbuch TLV320AIC3256 Application Reference (Rev. A) 05.09.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos