TIDA-00092

TIDA-00092

Designdateien

Überblick

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, LMH6554, to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications while interfaced to the ADS4449 quad, 250-MSPS, 14-bit ADC. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.

Merkmale
  • High-speed single-ended to differential conversion while maintain excellent performance
  • System performance results for LMH6554 driving ADS4449
    • SFDR > 82 dBFs, SNR > 71 dBFS in first Nyquist zone
    • SFDR > 80 dBFs, SNR > 68 dBFS in second Nyquist zone
  • Examples of both AC and DC coupled interfaces
  • Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
  • Amplifier power supply design considerations for best performance are discussed
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU172.PDF (596 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR605.PDF (184 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC419.ZIP (1671 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR604.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62420 — Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

LMH6554 — Extrem linearer voll differenzieller Verstärker 2,8 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4509 — Breitbandiger, rausch- und verzerrungsarmer Volldifferenzverstärker, 1,9 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS770006 — Volldifferenzieller High-Speed-ADC-Treiberverstärker mit + 6 dB fester Verstärkung

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4449 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A80 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6881 — Programmierbarer Differenzialverstärker für 2,4 GHz mit Verstärkungsregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC420 — TIDA-00092 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00092 — Optimieren des LMH6554 zum Ansteuern von Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandlern

TIDC420 — TIDA-00092 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00092 — Optimieren des LMH6554 zum Ansteuern von Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandlern

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc420 or www.ti.com/lit/xx/tidc420/tidc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC420. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Optimizing the LMH6554 to Drive High-Speed ADCs Design Guide 24.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos