TIDA-00096

TIDA-00096

Designdateien

Überblick

The Wireless Heart Rate Monitor with Bluetooth low-energy (BLE) is intended as a reference design that customers can use to develop end-products for battery-powered, 3-channel health and fitness electrocardiogram (ECG) applications.  The ADS1293 is a highly integrated low-power analog front end (AFE) which features three high-resoluiton ECG channels.  The CC2541 system-on-chip (SoC) adds a BLE wireless feature to the platform which enables seamless connectivity to an iPhone(R) or an iPad(R) through a configurable iOS application where the end-user can remotely monitor a patient's heart rate data.

Merkmale
  • Supports 5-Lead ECG applications
  • Easily monitor heart rate data via an iOS Mobile App
  • Powered by a lithium-ion battery
  • Interference from outside RF sources are rejected by EMI filters integrated in the ADS1293
  • Firmware provided as open source to enable quick time to market for customers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU195A.PDF (2759 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU208.PDF (175 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDU209.PDF (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR382.ZIP (21 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC259.ZIP (539 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC260.ZIP (1774 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU207.PDF (1522 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR381.PDF (310 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Biosensorik-AFEs

ADS1192 — 2-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 16 Bit, für EKG-Anwendungen

Datenblatt: PDF
Biosensorik-AFEs

ADS1194 — Energieeffizientes 4-kanaliges, Analog-Frontend, 16 Bit, für EKG

Datenblatt: PDF
Biosensorik-AFEs

ADS1291 — 1-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Biosensorik-AFEs

ADS1292 — 2-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Biosensorik-AFEs

ADS1292R — 2-Kanaliger ADC, 24 Bit, mit integrierter Respirationsimpedanz und EKG-Frontend

Datenblatt: PDF | HTML
Biosensorik-AFEs

ADS1293 — 3-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Biosensorik-AFEs

ADS1294 — 4-kanaliger ADC, 24 Bit, mit integriertem EKG-Frontend

Datenblatt: PDF | HTML
Biosensorik-AFEs

ADS1294R — 4-Kanaliger ADC, 24 Bit, mit integrierter Respirationsimpedanz und EKG-Frontend

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61220 — 0,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00096 — Drahtloser Herzmonitor mit Bluetooth Low Energy

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.01.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00096 — Drahtloser Herzmonitor mit Bluetooth Low Energy

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc262 or www.ti.com/lit/xx/tidc262/tidc262.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC262. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Wireless Heart-Rate Monitor Design Guide (Rev. A) 08.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos