TIDA-00100

TIDA-00100

Designdateien

Überblick

The Indoor Light Energy Harvesting Reference Design for Bluetooth Low Energy (BLE) Beacon Subsystem provides a solution where by with just the power of the typical indoor lighting in a retail environment (greater than 250 LUX) the Bluetooth Low Energy chip can broadcast BLE beacons.

This subsystem reference design is highly differentiated over existing solutions as it incorporates no batteries, thus eliminating the hassle of battery replacement, battery charging, and saving costs associated with battery maintenance.  This solution also ensures that there are no constraints around installation as long as there is typical indoor lighting available.  There is also no ON/OFF switch; the entire load connection and disconnection is handled by the power management IC therefore ensuring that the solution is self managing.

Merkmale
  • Solar cell (Cymbet) optimized to  work in indoor lighting
  • Ultra-low power with high efficiency DC/DC boost converter/charger that manages solar cell
  • Continuous energy harvesting from low input sources: VIN ≥ 80-mV(Typical)
  • Ultra-low quiescent current: Iq < 330-nA (typ) of the power management IC and 1-uA of BLE chip
  • Cold-start voltage: VIN ≥ 330 mV (Typical)
  • Programmable dynamic Maximum Power Point Tracking (MPPT)

 

SPECIAL NOTE: The design documentation shows the CSD75205W1015 which is no longer recommended for new deisgn (NRND). The functional equivalent is the CSD75207W15.  

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU235A.PDF (1916 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU276.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDU277.PDF (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR490A.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC347.ZIP (369 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU275.PDF (1407 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC349.ZIP (3898 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR489.PDF (164 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25505 — Power-Management-IC für Harvester mit extrem geringem Stromverbrauch, Aufwärtslader und autonomem Po

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD75207W15 — P-Ch NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 20 V, Dual Common Source WLP 1,5 mm x 1,5 mm, 27 mΩ, Gate-ESD-Schut

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC348 — TIDA-00100 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00100 — Referenzdesign für eine auf der Innenbeleuchtung basierende Energiegewinnungslösung für ein Bluetoot

TIDC348 — TIDA-00100 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00100 — Referenzdesign für eine auf der Innenbeleuchtung basierende Energiegewinnungslösung für ein Bluetoot

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc348 or www.ti.com/lit/xx/tidc348/tidc348.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC348. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Indoor Light Energy Harvesting for BLE Beacon Subsystem Design Guide (Rev. A) 25.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos