TIDA-00120

TIDA-00120

Designdateien

Überblick

Bei diesem Design handelt es sich um einen 20-A-MPPT-Solarladeregler (Maximum Power Point Tracking) für Solarmodul-Eingänge, der 12-V- und 24-V-Modulen entspricht. Dieses kompakte Referenzdesign eignet sich für Solarladegeräte mit kleiner und mittlerer Leistung. Es kann mit Solarpanel-Modulen von 12 V bis 24 V und 12-V- oder 24-V-Batterien betrieben werden und liefert einen Ausgangsstrom von mehr als 20 A. Es wurde im Hinblick auf Skalierbarkeit entwickelt und kann leicht an ein 48V-System angepasst werden, indem die MOSFETs durch Komponenten mit einer Nennspannung von 100 V ersetzt werden. Der Benutzer kann den Strom auch auf 40 A erhöhen, indem er die TO-220-Gehäuseversion der derzeit verwendeten MOSFETs verwendet. Bei der Entwicklung des Solar-MPPT-Ladereglers haben wir an die realen Einsatzbedingungen gedacht, einschließlich Verpolungsschutz, softwareprogrammierbare Alarme und Anzeigen sowie Überspannungs- und ESD-Schutz. Das Design weist in einem 24-V-System bei Volllast einen Betriebswirkungsgrad von über 97 % auf. Bei 12-V-Systemen liegt der Wirkungsgrad über 96 % und beinhaltet die Verluste in den Batterie-Verpolungsschutz-MOSFETs.

Merkmale
  • Mehr als 96 % Wirkungsgrad bei Volllast in 12-V- und 24-V-Systemen
  • Unterstützt einen großen Eingangsspannungsbereich: 15 VDC–44 VDC
  • Flexibles Design unterstützt sowohl 12-V- als auch 24-V-Solarmodule
  • Ausgang (Strom): Max. 20 A
  • Kompakte Platinenabmessungen: 130 mm x 84 mm x 22 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU219.PDF (1411 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR394.ZIP (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC273A.ZIP (1113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR393.PDF (54 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA271 — Split-Stage-Strommessverstärker, -16 bis 80 V, mit Inline-Filterfunkion

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — 25 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18502Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC274 — TIDA-00120 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00120 — Referenzdesign für Solar-MPPT-Laderegler

TIDC274 — TIDA-00120 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00120 — Referenzdesign für Solar-MPPT-Laderegler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc274 or www.ti.com/lit/xx/tidc274b/tidc274b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC274. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00120 Test Results 29.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos