TIDA-00121

TIDA-00121

Designdateien

Überblick

Bei diesem Design handelt es sich um einen Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Solarladeregler (12 A) mit einem 700-mA-LED-Treiber. Es ist für Solarladegeräte und LED-Treiberlösungen mit geringem Stromverbrauch wie solarbetriebene Straßenbeleuchtungen ausgelegt. Dieses Design kann 12-V-Batterien mit bis zu 10 A Ausgangsstrom von 12-V-Modulen laden. Es kann jedoch problemlos an 24-V-Systeme angepasst werden, indem einfach die MOSFETs in Bauteile mit 60 V Nennleistung geändert werden. Außerdem kann das Design bis zu 15 in Reihe geschaltete LEDs mit einem Strom von 700 mA ansteuern. Es ist möglich, das Design für LED Ströme bis 1,1 A mit minimalen Änderungen in der Hardware anzupassen. TI bietet ein komplettes Solar-Wechselrichtersystem für Lasten mit geringer Leistung. Darüber hinaus berücksichtigt dieses Design die realen Gegebenheiten, wie z. B. einen Verpolungsschutz, ein eingebautes Batterieladeprofil für 12-V-Blei-Säure-Batterien und ein hocheffizientes Design. Zusammen ermöglichen diese Lösungen neuen Marktteilnehmern eine schnellere Markteinführung ihres Designs.

Merkmale
  • Hohe Effizienz: >95 % für MPPT-Ladegerät und >90 % für LED-Treiber
  • Unterstützung für einen Eingangsspannungsbereich von 15 VDC–22 VDC
  • Integriertes Ladeprofil für 12-V-Pb-Säure-Batterie
  • Flexibles Design passt sich durch Wechsel auf 60-V-MOSFETs an 24-V-Modulen an.
  • Ansteuerung von bis zu 15 LEDs mit einem Strom von 700 mA.
  • Platinenformfaktor: 100 mm x 45 mm x 32 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU220.PDF (1318 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR396.ZIP (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWI3.ZIP (797 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC275.ZIP (269 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR395.PDF (49 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbbrückentreiber

LM25101 — Halbbrücken-Gate-Treiber mit 8 V UVLO und TTL-Eingängen; 100 V; 3 A, 2 A oder 1

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — 25 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517 — Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber mit 4 V UVLO und Doppeleingangsstruktur, 20 V VDD, 4 A/4 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18533Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCEQ3 — TIDA-00121

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00121 — Solar-Straßenleuchte mit integriertem MPPT-Ladegerät – Referenzdesign

TIDCEQ3 — TIDA-00121

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.06.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00121 — Solar-Straßenleuchte mit integriertem MPPT-Ladegerät – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq3 or www.ti.com/lit/xx/tidceq3/tidceq3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEQ3. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00121 Test Results 29.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos