TIDA-00176

TIDA-00176

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00176 ist eine EMC-konforme Industrieschnittstelle für Sin/Cos-Positions-Encoder. Zu den Anwendungen gehören Industrieantriebe, die eine genaue Drehzahl- und Positionssteuerung erfordern.
Das Design verwendet einen 16-Bit-ADC mit Doppelabtastung. Drop-in-kompatible 14- oder 12-Bit-Versionen sind verfügbar, was die Leistung und die Kosten optimiert. Das TIDA-00176 ermöglicht auch den einfachen Anschluss an externe Prozessoren über SPI- und QEP-Schnittstellen und die Verwendung optionaler integrierter ADCs. Zur schnellen Evaluierung wird eine Beispiel-Firmware für das Piccolo F28069M MCU LaunchPad bereitgestellt, die den gemessenen Winkel vom Sin/Cos-Encoder mit einer Auflösung von bis zu 28 Bit über den virtuellen USB-COM-Port der MCU ausgibt.

Merkmale
  • EMC-konformes Industrieschnittstellendesign für Sin/Cos-Encoder mit Differenzausgang 1Vpp bei 2,5 V Offset, Eingangsfrequenzen bis zu 500 kHz
  • Hochauflösende interpolierte Position, bis zu 28 Bit Auflösung, Kabellänge getestet bis zu 70 m
  • Zweifache analoge Signalkette zur gleichzeitigen Verwendung von 16-Bit-Dual-SAR-ADC und MCU-integrierte ADCs ermöglichen die Evaluierung beider Pfade und/oder die Optimierung eines Pfades für erhöhte Rauschunempfindlichkeit bei reduzierter Bandbreite
  • Einfache Anbindung an MCU mit SPI- und QEP-Schnittstelle und Option zur Kostenoptimierung aufgrund von Drop-in-kompatiblen 14- oder 12-Bit-ADCs mit noch ausstehenden Auflösungsanforderungen
  • Beispiel-Firmware für C2000-MCU mit hochauflösender Winkelberechnung bei 16 kHz und Winkeldatenversand über virtuellen USB-COM-Port zur einfachen Leistungsbewertung
  • Geprüft für IEC61000-4-2,4-4 und 4-5 (ESD-, EFT- und EMC-Störfestigkeitsanforderungen)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
GERU007B.null (null KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRF58.PDF (389 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRF55.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF57.ZIP (3771 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAF2.ZIP (1051 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF56.PDF (3064 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRF54.PDF (759 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3202Dual-Push-Pull-Komparator mit 5,5 V und hoher Geschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54040AAbwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4531AUltra Low Power, RRO-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2365Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8354Zweifacher SAR-Analog-Digital-Wandler (ADC), 700 KSPS, 16 Bit, simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDCAF3 — TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00176 Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit hochauflösender Positionsinterpolati

TIDCAF3 TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00176 Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit hochauflösender Positionsinterpolati

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf3 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf3/tidcaf3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit hochauflösender Positionsinterpolation (Rev. B) PDF | HTML Download English Version (Rev.B) 23.06.2025
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos