TIDA-00178

TIDA-00178

Designdateien

Überblick

The TIDA-00178 reference design is an EMC compliant industrial interface to Sin/Cos position encoders. Applications include industrial drives, which require accurate speed and position control.

The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, allowing for optimization of performance and cost. TIDA-00178 provides a direct connection to Sitara AM437x using SPI and QEP. For quick evaluation it features a 60-pin connector which directly fits the AM437x IDK. An example firmware for Sitara AM437x IDK is provided, which outputs the measured angle from the Sin/Cos encoder with up to 28-bit resolution through the Sitara’s USB virtual COM port.

Merkmale
  • EMC Compliant Industrial Interface Design for Sin/Cos Encoders with 1-Vpp Differential Output at 2.5-V Offset, Input Frequencies up to 500-kHz
  • High-Resolution Interpolated Position, up to 28-bits Resolution, Cable Length Tested up to 70m
  • Fully Differential Analog Signal Chain for High Common Mode Noise Immunity with Dual 16-bit ADC with Drop-in Compatible 14- or 12-bit ADC Pending Desired Resolution
  • Easy to Connect to Sitara AM437x with SPI and QEP Interface. Connects directly to AM437x IDK 60-Pin Header
  • Example Firmware for Sitara AM437x with High-Resolution Angle Calculated at 32-kHz and Angle Data Send via USB virtual COM Port for Easy Performance Evaluation
  • Designed for IEC61000-4-2,4-4 and 4-5 (ESD, EFT and Surge EMC Immunity Requirements)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA77A.PDF (6386 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFV3.PDF (560 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFV2.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFV5.ZIP (3022 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAL7.ZIP (565 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFV4.PDF (3991 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFV1.PDF (716 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3202 — Dual-Push-Pull-Komparator mit 5,5 V und hoher Geschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5401 — Abwärtswandler 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4531A — Ultra Low Power, RRO-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC3G17 — 3-Kanal-Puffer, 1,65 V bis 5,5 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8354 — Zweifacher SAR-Analog-Digital-Wandler (ADC), 700 KSPS, 16 Bit, simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF20 — Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAL8 — TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00178 — Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit Sitara AM437x

TIDCAL8 — TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 05.07.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00178 — Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit Sitara AM437x

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal8 or www.ti.com/lit/xx/tidcal8/tidcal8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Interface to a Sin/Cos Position Encoder With Sitara AM437x Design Guide (Rev. A) 14.09.2015
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos