TIDA-00203

TIDA-00203

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates a small form-factor Controller Access Network (CAN)-to-Ethernet converter using the TM4C129XNCZAD 32-bit ARM® Cortex™-M4F MCU. Supporting 10/100 Base-T compliant with IEEE 802.3 standard, this reference design is useful for industrial drives monitoring and control, as well as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The same hardware can be used as a CAN-to-Ethernet gateway or bridge with simple changes in the firmware. The gateway application is useful for monitoring remote CAN networks over Ethernet, while the bridge application is useful for coupling CAN networks via the the internet or local area netowork (LAN). 

Merkmale
  • Fully integrated 10/100 Ethernet MAC and PHY with Advanced IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) hardware and both Media Independent Interface (MII) and Reduced MII (RMII) support provides a compact Ethernet solution.
  • Onboard non-isolated Controller Area Network (CAN) and RS-485 PHYs provides easy interface to a variaety of fieldbus solutions.  Provisional connection allows High Efficiency Isolated CAN & Profibus Interface.
  • JTAG connector for easy programming
  • Expansion connectors provide access to communication, Analog-to-Digital Converters (ADCs), and General Purpose Input and Output (GPIO) interfaces for maximum flexibility
  • 50-pin SDCC connector provided for easy interface to the MII and RMII Ethernet PHY for use with other controllers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU706A.PDF (2281 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCU8.PDF (387 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCU7.PDF (285 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCV0.ZIP (2763 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC902.ZIP (392 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCU9.ZIP (1045 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCU6.PDF (819 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA196 — Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

SN65HVD256 — CAN-Transceiver mit schnellen Schleifenzeiten für hochbelastete Netzwerke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62177 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E1U06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1290NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1290NCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1292NCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1292NCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294KCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCZAD — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1297NCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299KCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C1299NCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129CNCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129CNCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129DNCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129DNCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129EKCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCPDT — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129LNCZAD — 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XKCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 512 kb Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AE

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129XNCZAD — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, A

Datenblatt: PDF
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD72 — RS-485, 3,3 V, halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 250 kbit/s

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00203 — Referenzdesign für kompakten CAN-zu-Ethernet-Wandler mit 32-Bit-ARM Cortex-M4F-MCU

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.02.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00203 — Referenzdesign für kompakten CAN-zu-Ethernet-Wandler mit 32-Bit-ARM Cortex-M4F-MCU

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc903 or www.ti.com/lit/xx/tidc903/tidc903.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC903. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Compact CAN-to-Ethernet Converter Using 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU (Rev. A) 05.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos