TIDA-00207

TIDA-00207

Designdateien

Überblick

Dieses Ethernet-PHY-Brick-Referenzdesign ermöglicht Kunden von Texas Instruments die schnelle Entwicklung und Markteinführung von Systemen. Verwendet werden die PHY-Transceiver-Bausteine für industrielles Ethernet von TI, die die EMI-Anforderungen von EN5501 Klasse A vollständig erfüllen. Eine 50-polige Schnittstelle wurde als Schnittstelle zur Controllerplatine auf Basis des 32-Bit-Cortex M4-Prozessors bereitgestellt.  Die Platine wurde mit einem kleinen Formfaktor (2 x 3 Zoll) entwickelt, wodurch sie einfach in vorhandene Produkte passt. 

Dieses Referenzdesign demonstriert die erweiterte Leistung der DP83848K-Ethernet-PHY-Transceiver-Bausteine, unterstützt 10/100 Base-T und entspricht dem Standard IEEE 802.3. Das gesamte Referenzdesign arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung (5 V mit Regler auf der Platine oder 3,3 V). Alle anderen für den Ethernet PHY-Transceiver erforderlichen Spannungen werden intern erzeugt.

Merkmale
  • Erfüllt die Strahlungsemissionsanforderungen von EN55011 Klasse A
  • Geringer Stromverbrauch = 264 mW
  • DP83848K Ethernet-PHY konfiguriert für MII-Schnittstelle
  • Programmierbare LED-Unterstützung für Verbindung und Aktivität
  • Externer Isolationstransformator mit Gleichtaktdrossel auf der PHY-Seite für verbesserte EMI- und EMV-Leistung
  • HBM-ESD-Schutz auf RD± und TD± von 4 kV
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU515A.PDF (6912 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAP3.PDF (334 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAP7.ZIP (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAP2.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAP4.ZIP (7252 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC646.ZIP (563 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAP6.PDF (2185 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAP1.PDF (789 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVC1102 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE913 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E1U06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83848H — Ethernet-PHY-Transceiver für 10/100 Mbit/s mit erweitertem Temperaturbereich in einem 40-poligen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83848J — Ethernet-PHY-Transceiver, 10/100 Mbit/s, für kommerziellen Temperaturbereich in einem 40-poligen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83848K — Ethernet-PHY-Transceiver, 10/100 Mbit/s, für industriellen Temperaturbereich in einem 40-poligen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83848M — Ethernet-PHY-Transceiver, 10/100 Mbit/s, für kommerziellen Temperaturbereich mit 25 MHz Clock Out

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83848Q-Q1 — PHY-Transceiver, Automotive Grade 2, Ethernet 10/100 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83848T — Ethernet-PHY-Transceiver, 10/100 Mbit/s, für industriellen Temperaturbereich, mit 25-MHz-Taktausg

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS754 — 2 A-Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden EN55011-Compliant, Industrial Temperature 10/100-Mpbs Ethernet PHY Brick (Rev. A) 23.01.2015
Technischer Artikel How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 27.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos