TIDA-00215

Referenzdesign zur Abstands- und Gewichtsmessung durch induktive Abtastung

TIDA-00215

Designdateien

Überblick

The Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Reference Design is a sub-system design which converts a distance measurement to a weight measurement. This design is intended as a reference design for building automation and weigh scale applications. In mechanical systems, there are many situations that require precise and accurate measurements of distance. One such scenario is the conversion of a distance measurement to a weight measurement, through the use of springs with well-known characteristics. This reference design enables weight and distance measurements to be incorporated into end systems, without the use of expensive magnets or other sensing materials.

Merkmale
  • Sensor coil input customized for mechanical system from WEBENCH® Inductive Sensing Designer
  • Calibrated sensor output from microcontroller
  • Low power consumption of 37.8 mW
  • Output resolution: 2 g
  • Typical System Error: 4.2 g (600 g to 650 g)
  • IEC61000-4-2: ESD: Air Discharge: ±8 kV Class A
  • IEC61000-4-4: EFT ±2 kV Class A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU367.PDF (3780 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR846.PDF (171 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR845.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR848.ZIP (901 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR849.ZIP (12 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC500.ZIP (410 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR847.PDF (621 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR844.PDF (252 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP1031,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC10411-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4101Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F523225-MHz-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC477 — TIDA-00215 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00215 Referenzdesign zur Abstands- und Gewichtsmessung durch induktive Abtastung

TIDC477 TIDA-00215 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00215 Referenzdesign zur Abstands- und Gewichtsmessung durch induktive Abtastung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc477 or www.ti.com/lit/xx/tidc477/tidc477.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC477. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Design Guide 28.05.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00314 Referenzdesign für Touch-Metalltaster mit integrierter Haptikrückmeldung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos