TIDA-00230
NFC-Konfigurations- und Protokollierungsschnittstelle (Dual-Anschluss-FRAM: NFC <-> FRAM <-> Seriell
TIDA-00230
Überblick
The overall scope of this reference design is to provide a contactless service interface. Service interfaces allow reading logs from the system and configuring system (calibration data, firmware upgrades, etc.) in factory applications such as Human Machine Interface (HMI). FRAM content on an ultra-low-power MSP MCU available over NFC and serial port (I2C, SPI) simultaneously, enables log messages to be read, by a temperature or pressure transmitter as an example, even when the system is without power. Configuration parameters can also be programmed at commissioning before (or after) the system is installed and powered. With such a function the system does not need to be powered to be configured or to read their logs, this brings significant cost savings at commissioning or in quality returns.
Merkmale
- ISO14443B interface (RF430CL330): Android NFC standard
- 64kB FRAM (MSP430FR5969)
- Up to 8Mb/s throughput to/from FRAM over serial
- 800kb/s throughput to/from FRAM over NFC
- Powered over NFC
- Power ORing is provided between the main system and the NFC daughter card to demonstrate that the NFC card can be woken up when the main system is down.
Industrieanwendungen
- Autarke fernsteuerbare E/A-Controller
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital output module IEC61131-2
- High-speed digital input module
- High-speed digital output module
- Induktive und kapazitive Wegaufnehmer
- LED-Stromversorgung
- LED-Stromversorgung
- LVDT-Wegaufnehmer
- Micro programmable controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Optischer Impulslaufzeit-Wegaufnehmer
- Optischer Laufzeit-/Dauerstrich-Wegaufnehmer
- Programmierbare Standardsteuerung
- Proximity switch
- Relay digital output module
- Spannungs- und Stromeingangsmodul
- Temperatureingangsmodul
- Ultraschall-Wegaufnehmer
- Universelles Analogeingangsmodul
- Voltage & current output module
- Wired Smart Lock
- Wireless Smart Lock
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV
MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer
RF430CL330H — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | NFC Configuration and Logging Interface (TIDA-00230) (Rev. A) | 27.05.2015 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.