TIDA-00468

TIDA-00468

Designdateien

Überblick

The TIDA-00468 Reference design shows how to build an isolated thermocouple sensing front-end with optimized power-consumption for loop powered application while:
• reducing footprint from classical look-up table approach and
• keeping the fast response time of linear piece wise interpolation

Merkmale
  • Sensor Input: K-Type Thermocouple
  • Temperature range:-270..1372 C
  • System accuracy: +/- 0.2K
  • Piecewise linear interpolation
  • Look-up table size: 320 bytes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA11A.PDF (2156 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFI9.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFI8.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFJ1.ZIP (10040 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAI9.ZIP (1690 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFJ0.PDF (743 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFI7.PDF (375 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA953516-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR594916-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS122024-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich
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
* Designleitfaden Optimized Sensor Linearization for Thermocouple Design Guide (Rev. A) 28.08.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00230 NFC-Konfigurations- und Protokollierungsschnittstelle (Dual-Anschluss-FRAM: NFC <-> FRAM <-> Seriell TIDA-00245 Datenisolierung für schleifengespeiste Anwendungen – Referenzdesign TIDA-00246 Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-00339 Booster Pack für IO-Link-Sensor-Transmitter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos