TIDA-00232

TIDA-00232

Designdateien

Überblick

This wireless subwoofer amplifier reference design demonstrates the ease of integrating wireless connectivity to a traditional analog input subwoofer design.The wired or wireless mode is controlled by an MSP430. The reference design includes a high performance stereo digital audio amplifier system with software for monitoring and control. The design features the CC8520 PurePath Audio Wireless RF SoC module for audio streaming in wireless mode. Schematics, bill of materials and design considerations for the boards and EVMs used in the reference design are provided.

Merkmale
  • Easy integration of wireless connectivity to analog subwoofer design
  • High performance stereo digital input amplifier system
  • Volume, bass, mute control
  • Selectable bass frequency
  • Wireless Subwoofer system comprising Analog & Wireless Control board, Audio RF SoC module board digital input Class D audio amplier board (EVM), software
  • The design is tested and includes a Quick Start Guide
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

    Designdateien und Produkte

    Designdateien

    Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

    TIDU358.PDF (192 KB)

    Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

    TIDR657.PDF (112 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDR658.PDF (36 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDC446.ZIP (706 KB)

    Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

    TIDRAF4.PDF (194 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    TIDR655.PDF (241 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    TIDR656.PDF (115 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    Produkte

    Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

    Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

    TS5A23157 — Zweikanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

    Datenblatt: PDF | HTML
    Audio-ADCs

    PCM1808 — 24 Bit, 99 dB-SNR, 96-kHz-Stereo-ADC mit unsymmetrischen Eingängen

    Datenblatt: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430F2132 — 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART

    Datenblatt: PDF
    Weitere Drahtlosprodukte

    CC8520 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 2 Kanä

    Datenblatt: PDF
    PWM-Modulatoren

    TAS5558 — HD-kompatibler 8-Kanal-Audioprozessor mit SRC- und PWM-Ausgang

    Datenblatt: PDF | HTML
    Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

    TS3V330 — 4-kanaliger Videoschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT)

    Datenblatt: PDF
    Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

    TAS5624A — Class-D-Audioverstärker mit 150 W Stereo, 400 W Mono, 12 bis 38 V, PWM-Eingang und verbesserten Temp

    Datenblatt: PDF | HTML

    Technische Dokumentation

    star
    = Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 3
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * Prüfbericht TIDA-00232 Test Results 19.05.2014
    Weitere Dokumente High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 01.12.2017
    Benutzerhandbuch TIDA-00232 Quick Start Guide 19.05.2014

    Verwandte Designressourcen

    Software-Entwicklung

    Anwendungssoftware und Frameworks
    PUREPATH-WL-CFG — PurePath™-Drahtloskonfigurator
    IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
    CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos