TIDA-00269

TIDA-00269

Designdateien

Überblick

The Gigabit Ethernet Link Aggregator reference design features the TLK10081 device which is a multi-rate link aggregator intended for use in high-speed bi-directional point-to-point data transmission systems to reduce the number of physical links by multiplexing lower speed serial links into higher speed serial links. This reference design helps customers reduce the number of serial links that need to be implemented and managed within an application. TLK10081 enables customers to aggregate and de-aggregate multiple serial links, of all types including raw data types. Also, featured is the CDCM6208 device that can provide extremely low-jitter Clock input to the TLK10081 in customer systems that do not have one available (or does not meet the jitter requirement of the system). The high-speed signals of channel A have been routed to SFP+ modules for easy evaluation in systems that implement optical fiber configurations. The high-speed signals of channel B have been routed to edge launch SMA connectors for easy evaluation in systems that use standard test equipment.

Merkmale
  • TLK10081 has the ability to handle many different data types without the need encode the data in a special way. Some common signals include 1 GbE, SGMII, as well as raw data signals at rates from 250 Mbps to 1.25 Gbps
  • 8 × (0.25 to 1.25 Gbps) to 1 x (2 to 10 Gbps) Multiplexing
  • Supports flexible clocking schemes including externally-jitter-cleaned clock recovered from the high-speed side
  • Lowest power consumption per channel (800mW Nominal/Ch)
  • Link aggregation helps reduce cables or routing traces within a system through multiplexing lower speed serial signals into a single high speed serial link
  • Use TLK10081 for de-aggregation on the recieve side of the system
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU272.PDF (720 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR881.PDF (241 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC511.ZIP (3111 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR880.PDF (421 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVP1204 — Jitterarmer, wählbarer 1:1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit zwei Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM6208 — Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA6424 — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V),

Datenblatt: PDF | HTML
Andere Schnittstellen

TLK10081 — Redundanter 10-Gbps-Link-Aggregator mit 1 bis 8 Kanälen und mehreren Raten

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

TXB0108 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 8 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00269 Test Results 14.07.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00269 Quick Start Guide 14.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos