TIDA-00281
48-V, 1-kW-Motorantrieb für die Automobilindustrie – Referenzdesign
TIDA-00281
Überblick
TIDA-00281 is a 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive designed to operate in 48-V automotive applications. The board is designed to drive motors in the 1-kW range and can handle currents up to 30 A. The design includes analog circuits working in conjunction with a C2000 LaunchPad to spin a 3-phase BLDC motor without the need for position feedback from hall effect sensors or quadrature encoder.
Merkmale
- Speed control of 3-phase BLDC motors with no position sensors needed
- Phase voltage and current sensing scaled and filtered feedback for control of the 3-phase power
- Operates over a wide range of voltages from the 48-V battery system
- Reverse polarity protection on 12-V battery
Fahrzeugtechnik
- Active Transfer Case
- Active Transfer Case
- Active Transfer Case
- Benzinmotor
- Continuous Variable Transmission (CVT)
- Continuous Variable Transmission (CVT)
- Continuous Variable Transmission (CVT)
- Continuous Variable Transmission (CVT)
- Dieselmotor
- Dual Clutch Transmission (DCT)
- Dual Clutch Transmission (DCT)
- E-Shifter Actuator
- E-Shifter Actuator
- Electric Vehicle Transmission
- Electric Vehicle Transmission
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Fluid Pump
- Fluid Pump
- Hybrid Transmission
- Hybrid Transmission
- Hybrid Transmission
- Hybrid Transmission
- Motorlüfter
- Motorlüfter
- Pumpe
- Pumpe
- Shift-by-Wire
- Shift-by-Wire
- Starter & generator
- eTurbo/Charger
- eTurbo/Charger
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
TPS40210-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung
HVDA553-Q1 — CAN-Transceiver für die Automobilindustrie, 5 V mit E/A-Pegelanpassung und Low-Power-Mode-Stromverso
CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
TPS62152-Q1 — 3 V bis 17 V, 1 A, Abwärtswandler im 3x3 QFN-Gehäuse
CSD19536KTT — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm
UCC27201A-Q1 — Halbbrücken-Gate-Treiber für Fahrzeuganwendungen, 3 A, 120 V mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbeh
LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom
DRV5013-Q1 — Hall-Effekt-Latch für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (
CSD19535KTT — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 3,4 mOhm
OPA2365-Q1 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 50 MHz, hohe CMRR
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Automotive 1-kW 48-V BLDC Motor Drive Design Guide | 26.10.2015 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.