TIDA-00310

TIDA-00310

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine flexible analoge E/A-Lösung für Smart Grid-Geräte wie Schutzrelais und RTUs, die auch mit anderen Geräten im Netz kommunizieren müssen, die analoge E/As wie Spannung (5 V bis 10 V DC) oder Strom (4–20 mA) verwenden. Diese Lösung ermöglicht sowohl E/A-Operationen als auch digitale Leistungsrelaisantriebe. Auf diesem Modul stehen SPI- und I2C-Kommunikationsschnittstellen für die Kommunikation mit dem Prozessor zur Verfügung.

Merkmale
  • Verarbeitungsmöglichkeiten für Analog-E/A:
    • Stromeingang 0–20 mA/0–24 mA/4–20 mA DC
    • Spannungseingang 0–5 V DC/0–10 V DC
  • Hervorragende Genauigkeit < ±0,2 % des Eingangssignals
  • Hohe Abtastrate (bis zu 500 kSPS)
  • SPI-Schnittstelle zur einfacheren Verbindung mit dem Mikrocontroller
  • Merkmale der digitalen Ausgangsverarbeitung:
    • Flexible Lösung – konfigurierbar
    • Strom-/Spannungsausgänge
  • DAC-Verkettung (Daisy Chaining) minimiert Netzwerklast an MCU
  • Merkmale der digitalen Ausgangsverarbeitung:
    • 4x besserer Stromverbrauchswirkungsgrad gegenüber ULN-Serie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU577.PDF (7317 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCB2.PDF (344 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCB1.PDF (22 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCB4.ZIP (1530 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC833.ZIP (1567 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCB3.PDF (2564 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCB0.PDF (835 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA6408A — 8-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurations

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

TPL7407L — 40-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8684 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 500 kSPS, mit programmierbaren Eingangsbereichen (±10/±5/±2,5V) an der +5V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA188 — Präziser Nulldrift-Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00310 — Referenzdesign für Modul mit Analogeingang/-ausgang und Ausgang zur Relaisansteuerung für Smart-Grid

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00310 — Referenzdesign für Modul mit Analogeingang/-ausgang und Ausgang zur Relaisansteuerung für Smart-Grid

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc834 or www.ti.com/lit/xx/tidc834/tidc834.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC834. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Analog Input, Output, and Relay Drive Output Module for Smart Grid IEDs 07.10.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00310 Code Examples 26.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos