TIDA-00328

TIDA-00328

Designdateien

Überblick

This TI Reference Design implements a low-side or high-side wide dynamic range current sensing solution.  Wide dynamic range is achieved by a unique gain switching method.  Switching gain in hardware allows a faster response time than what can typically be achieved with other methods.  The implementation utilizes the INA225, high-speed, multiple gain current shunt monitor along with the INA300 current shunt monitor comparator with open drain output.

Merkmale

• 50mA to 20A Current Sense
• Low-side or High-side Current Sensing
• Single-Supply

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU447.PDF (549 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAT7.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAT8.ZIP (19554 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRAT6.PDF (508 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA225Bidirektionaler Strommessverstärker, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfaktoreinstell

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA225-Q1Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfakt

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA300Stromsensor-Komparator, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 50-mA to 20 A, Single-Supply, Low-Side or High-Side, Current Sensing Solution 18.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos