TIDA-00330

TIDA-00330

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates the performance of a reinforced, isolated, full-duplex M-LVDS transceiver node using the ISO7842 and SN65MLVD203. A single reinforced digital isolator replaces two basic digital isolators, reducing cost and PCB area.

Merkmale
  • Reinforced Isolation: VISO = 5 kVRMS
  • Data rate up to 100 Mbps
  • M-LVDS common mode range
  • This circuit design is tested and includes Getting Started Guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU599.PDF (656 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBO8.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBO9.ZIP (305 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRBO7.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7842 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65MLVD203 — Vollduplex-M-LVDS-Transceiver

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) 15.10.2014
Whitepaper Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 22.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos