TIDA-00352

TIDA-00352

Designdateien

Überblick

This verified reference design is a complete four channel SDI aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous HD-SDI sources together into one 5.94 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a second TLK10022 is used to de-aggregate and seamlessly redisplay the original video content.

Merkmale
  • 1:8 clock distributior synchonizes source inputs with the aggregator
  • Combines four 720p HD-SDI video sources  into a single serial link for transmission over a single differential pair or optical fiber
  • Recovery, de-aggregation and seamless display of the original video content at remote nodes located hundreds of meters away
  • Schematic, layout, test data and design documentation are provided for ease of reuse
  • Adaptive equalization and transmit de-emphasis integrated into both low-speed and high-speed side to reduce jitter and increase transmission distance
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU689.PDF (453 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRC54.PDF (236 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC55.PDF (284 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC58.ZIP (1149 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRC59.ZIP (2760 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRC56.PDF (1522 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC57.PDF (6984 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC52.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRC53.PDF (427 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

CDCLVP1204 — Jitterarmer, wählbarer 1:1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit zwei Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM6208 — Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA6424A — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V),

Datenblatt: PDF | HTML
Andere Schnittstellen

TLK10022 — Universeller Dual-Kanal- Multi-Rate-Link-Aggregator mit 10 Gbps

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3125 — Push-Pull-Versorgungsspannungsüberwacher mit manueller Rücksetzung

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH0034 — SMPTE 292M / 259M Adaptive Kabel-Equalizer

Datenblatt: PDF
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH0202 — Serieller digitaler SMPTE 292M / 259M-Kabeltreiber

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

SN74AVCH1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0108 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 8 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0108E — Bidirektionaler Acht-Bit-Spannungspegelumsetzer für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen
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
* Prüfbericht TIDA-00352 Test Results 11.12.2014
Anwendungshinweis Video Aggregation HD-SDI Interface Application Sheet 01.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos