TIDA-00360

TIDA-00360

Designdateien

Überblick

The increasing demand on wireless networks to provide faster data links to customers has driven transceiver hardware to increasingly demanding performance with enough bandwidth to support the largest standardized multi-carrier frequency bands (with band aggregation in some cases) and enough receiver sensitivity and dynamic range to function in the presence of the strong blocking signals common in busy environments. This reference design describes a radio frequency (RF) receiver reference design with 16-bit sampler that achieves more than 100 MHz of bandwidth including a down-converting mixer, digital variable gain amplifier (DVGA), high speed pipelined analog-to-digital converter (ADC), local oscillator (LO) RF synthesizer and jitter-cleaning clock generator.

Merkmale
  • Implements a RF Super-Heterodyne Receiver Subsystem with 700–2700-MHz Input Range, Wide 100-MHz IF Bandwidth and 16-Bit ADC
  • Accelerate the Design Time of a Wireless Communications, Software Defined Radio, Military, or Test and Measurement Application With a Proven IF Signal Chain
  • Evaluate this Reference Design Effortlessly With Supported Data Capture and Analysis Tools
  • This Reference Design is Tested and Includes an Evaluation Module (EVM), Configuration Software, and User’s Guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU767.PDF (2077 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDI0.PDF (102 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDI1.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDH9.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDI3.ZIP (1759 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC977.ZIP (2384 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDI2.PDF (1522 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDH8.PDF (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62130A — Abwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
Abwärtswandlungsmischer

TRF37B32 — Zweifach Abwärtswandlermischer, 700−2700 MHz, integrierter IF-Verstärker, HF-Baluns

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC16DX370 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 370 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3878-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2581 — 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6521 — Hochleistungsfähige Dual-DVGA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 700–2700-MHz Dual-Channel Receiver With 16-Bit ADC and 100 MHz of IF Bandwidth 06.02.2015
Technischer Artikel How to select a power-efficient narrowband receiver for active antenna-array syste PDF | HTML 12.04.2016
Benutzerhandbuch TIDA-00360 Performance Summary 17.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos