TIDA-00361

TIDA-00361

Designdateien

Überblick

The portable 3D scanning reference design employs the Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors or other peripherals. Ideal for compact or handheld solutions, this high resolution 3D scanner system utilizes the DLP® LightCrafter™  evaluation module (EVM), featuring the DLP3000 WVGA DMD, and enables flexible control of accurate patterns for structured light solutions in industrial applications.

Merkmale
  • 3D scanner solution utilizing the DLP3000 chipset to enable fast and programmable patterns
  • Supports synchronized camera capture for both global and rolling shutter cameras
  • Generic OpenCV camera module for flexible low cost applications
  • Projector and camera calibration routine
  • Structured light algorithms for disparity map, depth map and point cloud generation
  • Implements both Gray code and hybrid three phase scanning techniques
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU985A.PDF (21531 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUAW7B.PDF (3285 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIA2.PDF (35 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIA1.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIA0.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCB92 — TIDA-00361 3D Scanner Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00361 — Tragbare Point-Cloud-Generation für 3D-Scans mit DLP®-Technologie – Referenzdesign

TIDCB92 — TIDA-00361 3D Scanner Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00361 — Tragbare Point-Cloud-Generation für 3D-Scans mit DLP®-Technologie – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb92 or www.ti.com/lit/xx/tidcb92a/tidcb92a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB92. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Portable Point Cloud Generation 3D Scanning Using DLP Technology User's Guide (Rev. A) 13.05.2016
* Designleitfaden TIDA-00361 Test Results (Rev. B) 26.04.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00254 — Präzise Point-Cloud-Generation für 3D-Bildverarbeitungsanwendungen mit DLP®-Technologie TIDA-00362 — Hochauflösender 3D-Scanner für die Fertigungsautomatisierung mit DLP®-Technologie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos