TIDA-00375

TIDA-00375

Designdateien

Überblick

This reference design uses our SimpleLink Wi-Fi CC3200 internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between existing hardware with a logic-level UART interface and a Wi-Fi network. The design also contains a simple switcher power supply with a wide-input range suitable for 24-V HVAC systems. The UART interface has buffers to allow this design to interface with equipment that has logic levels between 3.3 V and 5 V.

Merkmale
  • Simple switcher power supply with a wide input voltage range of 18 V to 30 V AC and 12 V to 48 V DC
  • Cortex M4 provides adaptability to customer communication protocols
  • UART input with logic-level translator can be used with 3.3 V or 5 V logic
  • Enables adding a Wi-Fi data stream to existing hardware without needing a hardware redesign
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA40A.PDF (2234 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFF4.PDF (198 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFF5.PDF (380 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFF3.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFF7.ZIP (1600 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAI1.ZIP (2282 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFF6.PDF (1752 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFF2.PDF (446 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR16006SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T34PUFFER-Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung (keine Aktivierung)

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100MODSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200MODSimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden UART to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. A) 23.07.2015
Technischer Artikel Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 08.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00380 Referenzdesign für CAN/WLAN-Gateway TIDA-00485 Referenzdesign für nicht isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung TIDA-00486 Referenzdesign für isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos