TIDA-00485

TIDA-00485

Designdateien

Überblick

TIDA-00485 uses our SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between an RS-485 network and a Wi-Fi® network. The SN65HVD72 transceiver provides the RS-485 interface with 12 kV of ESD protection and additional protection is provided on board. The design can be powered with AC or DC power up to 30-V RMS or 48-V peak.

A version of this design with an isolated RS-485 interface is available in TIDA-00486.

Merkmale
  • Add Wi-Fi connectivity to an RS-485 network quickly and simply
  • CC3200 application processor provides adaptability to customer communication protocol
  • Wide-input voltage range of 18-V to 30-V AC and 12-V to 48-V DC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA48B.PDF (3897 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFG0.PDF (440 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFG1.PDF (445 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFF9.PDF (223 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFG3.ZIP (1043 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAI2.ZIP (1387 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFG2.PDF (2185 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFF8.PDF (678 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD72 — RS-485, 3,3 V, halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 250 kbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD75 — RS-485-Transceiver, 3,3 V, halbduplex mit ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78 — RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100 — Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100MOD — SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200MOD — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00485 — Referenzdesign für nicht isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung TIDA-00486 — Referenzdesign für isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.07.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00485 — Referenzdesign für nicht isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung TIDA-00486 — Referenzdesign für isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcao8 or www.ti.com/lit/xx/tidcao8/tidcao8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAO8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Non-Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. B) 10.02.2016
Technischer Artikel Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 08.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00375 — Referenzdesign für Bridge von UART zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung TIDA-00380 — Referenzdesign für CAN/WLAN-Gateway TIDA-00486 — Referenzdesign für isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos