TIDA-00380

TIDA-00380

Designdateien

Überblick

TIDA-00380 CAN to Wi-Fi gateway reference design shows how to add Wi-Fi connectivity to a CAN network. The design provides a simple way for you to gain access to the CAN bus traffic via a web page. This connection can be used for diagnostics or to add the capability to control the CAN bus. This reference design provides design files and test results.

Merkmale
  • Adds Wi-Fi connection capability to a CAN network
  • CANopen interface provides an industry standard connection
  • Can be used in ISO11898-2 compliant systems
  • 5-V power input for easy integration with existing systems
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAL1.PDF (5117 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHX9.PDF (247 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHY0.PDF (486 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHX8.PDF (205 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHY2.ZIP (1127 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB58.ZIP (2532 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHY1.PDF (2148 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHX7.PDF (834 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

SN65HVD256 — CAN-Transceiver mit schnellen Schleifenzeiten für hochbelastete Netzwerke

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1230H6PM — 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, 64-pin LQFP

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123FH6PM — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, USB, 64-pol. LQFP

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6PGE — 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 144-pin LQ

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6PM — 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2 CAN, RTC, USB, 64-pol. LQF

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6PZ — 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 100-pin LQ

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6ZRB — 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 157-pin BG

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6ZXR — 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 168-pin BG

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117LV — 1-A-Low-Drop-Out-Spannungsregler

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100MOD — SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00380 — Referenzdesign für CAN/WLAN-Gateway

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00380 — Referenzdesign für CAN/WLAN-Gateway

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb59 or www.ti.com/lit/xx/tidcb59/tidcb59.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB59. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden CAN to Wi-Fi Gateway Design Guide 10.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00375 — Referenzdesign für Bridge von UART zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung TIDA-00485 — Referenzdesign für nicht isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung TIDA-00486 — Referenzdesign für isolierte Bridge von RS-485 zu Wi-Fi mit 24-V-Wechselspannungsversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos