TIDA-00376

Referenzdesign eines Alarmgebers mit piezoelektrischer Lautsprecher-Stroboskop-Kombination

TIDA-00376

Designdateien

Überblick

TIDA-00376 uses our industrial piezo driver, flash LED driver and the ultra-low-power FRAM microcontroller (MCU) to demonstrate the implementation of both audible and visual notification subsystems primarily intended for fire alert end-equipment systems. This reference design demonstrates multiple alert-tone frequency outputs through a single piezo transducer, as well as a low-input current and high light-output LED strobe.

Merkmale
  • Meets NFPA 72 code requirements for audible and visual notification devices
  • 86.5 dBA @ 3 m (520-Hz square wave)
  • 80.5 dBA @ 3 m (2.84-kHz sine wave)
  • 77.5 dBA @ 3 m (pre-recorded speech)
  • 300 candela @ 3 m (flash mode)
  • 1.44-W power consumption (audible and visual notification)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDREY2.PDF (283 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREY1.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREY4.ZIP (1264 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAC3.ZIP (562 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREY3.PDF (2383 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREY0.PDF (742 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR14030SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6F0036-Kanal-ESD-Schutz, 5,5 V, ±12 kV und EMI-Filter mit 200 MHz, −3 dB

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV344Vierfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

LM3550Ein LED-Blitztreiber mit automatischer VF- und ESR-Erkennung für mobile Kamerasysteme

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596916-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD15571Q220-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Datenblatt: PDF
Piezotreiber

DRV2700Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCAC4 — TIDA-00376 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00376 Referenzdesign eines Alarmgebers mit piezoelektrischer Lautsprecher-Stroboskop-Kombination

TIDCAC4 TIDA-00376 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.05.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00376 Referenzdesign eines Alarmgebers mit piezoelektrischer Lautsprecher-Stroboskop-Kombination

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac4 or www.ti.com/lit/xx/tidcac4/tidcac4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC4. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Piezo Speaker Strobe Notification Reference Design Guide (Rev. A) 01.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP9762 Effizienter Abwärts-Hochleistungs-LED-Treiber mit Strobe und Synchronisation für Feueralarm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos