TIDA-00378

PM2.5- und PM10-Partikelsensor, Analoges Front-End für die Luftqualitätsüberwachung – Referenzdesign

TIDA-00378

Designdateien

Überblick

TIDA-00378 bietet ein analoges Frontend zur Messung von PM2,5- und PM10-Feinstaub. Das Referenzdesign erkennt Licht, welches von in der Luft schwebenden Teilchen gestreut wird. Es wird ein Beispiel-Software-Algorithmus bereitgestellt, um den analogen Ausgang des Designs in eine Partikelgrößen- und Konzentrationsmessung umzuwandeln. Die Testergebnisdaten für Zigarettenrauch, Arizona Dust und Maulbeerpollen werden zusammen mit allen Software- und Hardwaredesigndateien bereitgestellt.

Merkmale
  • Design für analoges Frontend für PM2.5 (<2,5 µm) und PM10 (<10 µm) Partikelerkennung und -anzahl
  • Der Messbereich für Staub reicht von 340 x 103 bis 991 x 103 pcs/ft3 (12 bis 35 pcs/cm3) bei einer Genauigkeit von 75 %
  • Null-Volt-Vorspannung zur Minimierung des Photodetektorrauschens und zur Stabilisierung der Leistung über den Temperaturbereich
  • Instrumentenverstärkertopologie zur Unterdrückung externer Rauschquellen
  • Rauscharme Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom und geringem Offset mit Rail-to-Rail-Ausgang zur Aufrechterhaltung eines hohen SNR und zur Erhöhung des Ausgangsdynamikbereichs
  • Mit Arizona Dust, Maulbeerpollen und Zigarettenrauch mit angepasstem ANSI/AHAM-AC-1-2013-Teststandard getestet
  • Vollständiger Algorithmus-Quellcode für PM2.5- und PM10-Berechnungen zur Anpassung und Portierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB65C.PDF (1585 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ23.PDF (132 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ22A.PDF (120 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ25A.ZIP (1421 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBH7.ZIP (467 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ24.PDF (848 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ21A.PDF (566 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Differenzverstärker

INA132Energieeffiziente Differenzverstärker, Single Supply

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2320Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBH8 — TIDA-00378 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00378 PM2.5- und PM10-Partikelsensor, Analoges Front-End für die Luftqualitätsüberwachung – Referenzdesign

TIDCBH8 TIDA-00378 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 15.02.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00378 PM2.5- und PM10-Partikelsensor, Analoges Front-End für die Luftqualitätsüberwachung – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbh8a/tidcbh8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBH8. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden PM2.5/PM10 Particle Sensor Analog Front-End for Air Quality Monitoring Design (Rev. C) 11.05.2016
Technischer Artikel Air quality monitors and smoke detectors put on a new face PDF | HTML 04.08.2016
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 20.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos