TIDA-00399

TIDA-00399

Designdateien

Überblick

The TIDA-00399 design implements a complete power delivery solution for an SSD in the M.2 form factor. The TPS22954 load switch is used to limit inrush current and eliminate the need for a separate supervisor circuit on the system input. This design is tested and includes GUI, demo, and User's Guide.

Merkmale
  • Size-optimized Solution for M.2 Form Factor
  • Complete Power Solution for Standard 3.3-V, 1.8-V, and 1-V Rails up to 3 A
  • Slew Rate Control on All Switched Power Rails to Limit Inrush Current
  • Programmable Unvervoltage and "Power Good" Thresholds for Real-World Emulation
  • Overtemperature Protection with Software
  • This design is tested and includes GUI, demo, and User's Guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU961.PDF (16509 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRET1.PDF (323 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRET2.PDF (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRES9.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRET0.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAA5.ZIP (1198 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCAA6.ZIP (1236 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRET3.PDF (1846 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRET4.PDF (883 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRES7.PDF (852 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRES8.PDF (861 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62086 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62087 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP103 — 1,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E009 — Duale ESD-Schutzdiode mit 5 A Stoßspannungsfestigkeit, 0,7 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22920 — 3,6-V-, 4-A-, 5,3-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22922 — 3,6-V-, 2-A-, 14-mΩ-, 35-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22954 — 5,7-V-, 5-A-, 14-mΩ-Lastschalter, mit einstellbarer Anstiegszeit, -Spannungsüberwachung und Ausgangs

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22964C — 5,5-V-, 3-A-, 14-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
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
* Designleitfaden SSD Power Delivery Design Guide 20.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos