TIDA-00426

Referenzdesign für 12-Gbit/s-Mehrkanal-BERT-Platine

TIDA-00426

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein kostengünstiger Bitfehlerprüfer (BERT) mit 12 Gb/s, der bis zu 8 Kanäle pseudozufälliger Binärsequenzen (PRBS) erzeugen und überprüfen kann. Dieses validierte Design ist eine bequeme Möglichkeit, mehrkanalige serielle Hochgeschwindigkeits-Bitströme von bis zu 12 Gb/s zu generieren und eingehende serielle Bitströme auf mögliche Bitfehler zu prüfen.  Dieses Design kann als handgeführtes BERT für die Evaluierung der Signalintegrität und der Bitfehlerleistung eines Hochgeschwindigkeits-Subsystems verwendet werden.

Merkmale
  • Acht Mustererzeugungskanäle
  • Acht Musterüberprüfungskanäle
  • Optionale externe Referenztakteingänge
  • USB-zu-I2C auf der Platine für einfache Bausteinprogrammierung
  • Statusanzeige-LEDs
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBU5.PDF (5775 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM99.PDF (123 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM98.PDF (231 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMA1.ZIP (5012 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA7.ZIP (468 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMA0.PDF (3746 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM97.PDF (2132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD4E004Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

DS125DF16109,8 bis 12,5-Gbit/s-16-Kanal-Retimer

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA6424A24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552925-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX25813,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

TIDCCA8 — TIDA-00426 Configuration Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00426 Referenzdesign für 12-Gbit/s-Mehrkanal-BERT-Platine

TIDCCA8 TIDA-00426 Configuration Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00426 Referenzdesign für 12-Gbit/s-Mehrkanal-BERT-Platine

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca8 or www.ti.com/lit/xx/tidcca8/tidcca8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCA8. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 12-Gbps BERT Board Reference Design 16.05.2016
Technischer Artikel Eye doctor: Reflections and how to deal with them in high-speed systems PDF | HTML 08.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos