TIDA-00440

TIDA-00440

Designdateien

Überblick

This reference design measures insulation resistance up to 100 MΩ. It has an on-board isolated 500-Vdc power supply and an isolated signal conditioning circuit to measure the leakage current. This design is useful to find leakage due to insulation breakdown in transformer and motor windings.

Merkmale
  • Leakage current measurement circuit with option for programmable current sense amplifier and switchable shunt resistors
  • Range of measurement: 0 to 100 MΩ with accuracy of 5% (un-calibrated)
  • Test voltage level derived from IEEE 43-2000 (recommended practice for testing insulation resistance of rotating machinery)
  • On-board isolated 500-V power supply to measure insulation resistance
  • Provision for calibration resistor on board
  • Hardware support for start-of-frame detect allows implement IEEE1588 PTP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU873A.PDF (2507 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDQ3.ZIP (248 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDQ2.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDQ6.ZIP (6588 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA04.ZIP (898 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDQ5.ZIP (289 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDQ1.ZIP (848 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28711 — Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 0-mV-Kabel-Komp.

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A23157 — Zweikanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA225 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfaktoreinstell

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7640FM — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA333 — Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker, Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13202Q2 — 12-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 9,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Leakage Current Measurement for Determining Insulation Resistance Design Guide (Rev. A) 30.04.2015
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021
Technischer Artikel How to detect insulation failures in electrical equipment – part 2 PDF | HTML 02.05.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos