TIDA-00443

TIDA-00443

Designdateien

Überblick

TIDA-00443 is a 900W power factor regulator converter designed for inverter fed BLDC/PMSM motor based appliances. This reference design is a continuous conduction mode boost converter implemented using UCC28180 PFC controller and with all the necessary protections built-in. The design supports a wide AC input range from 195 VAC to 270 VAC and offers very high efficiency of >97%, over wide operating loads from 50% to 100%.

The boost follower configuration utilized in TIDA-00443 aids in reducing switching losses in the PFC regulator as well as in downstream inverter/converter. This reference design delivers an efficiency of ~98%, in boost follower configuration. In comparison to fixed voltage operation, this boost follower configuration saves an additional power of 5.2 W at 230 VAC and full load.

TIDA-00443 has been designed to meet the IEC-61000-2-3 iTHD limits of both Class A and Class D norms. In addition the design improves overall system performance with lower bus ripple, lower bus capacitance, lower RMS currents, and built-in front end protections. Hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT as per EN55014 requirements for household appliances.

Merkmale
  • Wide operating input range of 195 VAC to 270 VAC
  • Designed to drive wide range of inverter fed motors and downstream DC/DC converters up to 900W.
  • High power factor > 0.99 and less than 5% THD from medium-to-full load (50-100%). Meets Current THD regulations as per IEC 61000-3-2 Class A and Class D at both 10% and 100% load.
  • High efficiency of > 97% at full load over entire operating voltage range and thus eliminates need for external cooling up to 55oC ambient operation.
  • Built-in Boost follower output option provides improved efficiency (~98%). It aids in efficiency improvement of down-stream inverter and in effective reduction of DC Bus capacitance as compared to conventional solution with variable AC input.
  • Meets the requirements of Conducted Emissions standard – EN55011 class A, EFT norm IEC6000-4-4, and Surge norm IEC61000-4-5.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00443.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 2.3
Ausgangsleistung (W) 897
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU962B.PDF (2498 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREM5.PDF (64 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREM4.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREM7.ZIP (1471 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA80.ZIP (386 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREM6.PDF (1671 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREM3.PDF (251 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2818018 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517A20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

TIDCA81 — TIDA-00443 Design Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00443 Referenzdesign für PFC mit 98 % Wirkungsgrad, 230 V, 900 W, für invertergespeiste Antriebe

TIDCA81 TIDA-00443 Design Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00443 Referenzdesign für PFC mit 98 % Wirkungsgrad, 230 V, 900 W, für invertergespeiste Antriebe

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca81 or www.ti.com/lit/xx/tidca81/tidca81.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA81. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 230-V, 900-W PFC With 98% Efficiency for Inverter-Fed Drives Reference Design (Rev. B) 12.05.2016
Technischer Artikel Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 14.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos