TIDM-3PH-ENERGY5-ESD

TIDM-3PH-ENERGY5-ESD

Designdateien

Überblick

TIDM-3PH-ENERGY5-ESD implementiert ein dreiphasiges Energiemesssystem gemäß ANSI/IEC Klasse 0,5 mit verbessertem Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Das Design unterstützt ferner auch die Kommunikation durch ZigBee™-Vernetzung. Das Energiemess-SoC (System-on-Chip) übernimmt alle messtechnischen Funktionen und sendet aktive Leistungsergebnisse an die Zusatzkarte CC2530EM. Das zugehörige Referenzdesign für ein in-Home-Display (TIDM-LOWEND-IHD) ermöglicht die Remote-Anzeige von Ergebnissen.

Dieses Referenzdesign verwendet den MSP430F67641A und kann auch mit dem MSP430F67641 verwendet werden.

Merkmale
  • Dreiphasiges Energiemesssystem, das die Genauigkeitsanforderungen der Klasse 0,5 von ANSI und IEC übertrifft
  • Das System hat die Luftentladungstests gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4 bestanden (Details siehe Designleitfaden)
  • Die Firmware der Energiebibliothek berechnet alle Energiemessparameter, einschließlich Wirk- und Blindleistung und -Energie, RMS-Strom und -Spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz
  • Unterstützung für ZigBee®-Kommunikation mit Heimdisplay oder Verbindungen zu Wi-Fi®, Wireless M-Bus und IEEE-802.15.4g Add-on-Kommunikationsmodulen
  • Automatisierte oder manuelle Umschaltung zwischen Haupt- und Hilfsstromquellen für Messtechnikmaschine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA02.PDF (6281 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRF47.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF49.ZIP (446 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAF0.ZIP (307 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF48.PDF (410 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRF46.PDF (103 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67641 — Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67641A — Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00454 — Dreiphasen-Wechselspannungs- und Strommesswandler mit isolierten DC-Analogausgängen – Referenzdesign TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0,5 mit verbessertem ESD-Schutz – Referenzdesign

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00454 — Dreiphasen-Wechselspannungs- und Strommesswandler mit isolierten DC-Analogausgängen – Referenzdesign TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0,5 mit verbessertem ESD-Schutz – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Class 0.5 Three-Phase Energy Measurement System Design Guide 10.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos