TIDA-00479

Optimale Taktquellen für GSPS-ADCs – Referenzdesign

TIDA-00479

Designdateien

Überblick

The ADC12D1600RFRB reference design provides a platform to demonstrate a high speed digitizer application which incorporates clocking, power management, and signal processing. The reference design utilizes the 1.6 GSPS ADC12D1600RF device, onboard FPGA Xilinx Virtex 4, and high performance clock synthesizer LMX2531 to meet the system requirements of a 9 bit ENOB high speed digitizer.

Merkmale
  • 2 Channels of GSPS analog-to-digital conversion
  • Greater than 9 bits ENOB over wide input frequency range
  • Protoype for low cost dual channel high speed digitizer for test and measurement systems
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU870.PDF (871 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDW9.PDF (327 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDX0.ZIP (2707 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA21.ZIP (787 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDW8.PDF (191 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1000Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1000RF12-Bit-, dualer 1,0-GSPS- oder einfacher 2,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1600RFAnalog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual-1,6-GSPS oder Einzel-3,2-GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,8 GSPS oder einzeln 3,6 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D1800RF12-Bit-, duale 1,8-GSPS- oder einfache 3,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit H

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D500RF12-Bit-, dualer 500-MSPS- oder einfacher 1,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12D800RF12-Bit-, dualer 800-MSPS- oder einfacher 1,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2531Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Optimal Clock Sources for GSPS ADCs Design Guide 07.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos