TIDA-00483

Messung mit zwei Sensoren über eine Stromschleife mit FSK-Modulation – Referenzdesign

TIDA-00483

Designdateien

Überblick

The TIDA-00483 reference design demonstrates a 4-20mA current loop subsystem capable of measuring the surrounding environment and communicating the temperature, humidity, and ambient light over the loop. The small footprint of the design contains all sensors, filters, and control circuitry to calculate and communicate the sensor data. The reference design is intended for process measurement applications in factory automation, field transmitters and building automation. The sensors, MCU and communication modules all run from the current loop power, requiring less than 3.5 mA.

Merkmale
  • Reduce cabling and installation cost by transmitting two variable parameters simultaneously on a 4-20mA current loop
  • Expandable to additional sensor parameters via FSK-modulated digital data stream
  • Dual op-amp 4th order Butterworth filter for FSK generation reduces BOM count
  • Ultra Low power MSP430 consumes less of the 3.5 mA budget allowing more current for sensors in the loop
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAH2.PDF (2208 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIL8.PDF (200 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIL7A.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIM4.ZIP (3188 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBC6.ZIP (656 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIL9.PDF (1902 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIL6A.PDF (613 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LMV342Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4001Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596916-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC161S99716-Bit-Präzisions-DAC mit interner Referenz und 4 mA-auf-20 mA-Stromschleifenantrieb

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBC7 — TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00483 Messung mit zwei Sensoren über eine Stromschleife mit FSK-Modulation – Referenzdesign

TIDCBC7 TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00483 Messung mit zwei Sensoren über eine Stromschleife mit FSK-Modulation – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbc7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbc7/tidcbc7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBC7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Dual Sensor Measurement Using Single Current-Loop Design Guide 26.08.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00095 RTD-Temperatur-Transmitter für 2-Draht, 4 bis 20-mA-Stromschleifensysteme

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos