TIDA-00559

TIDA-00559

Designdateien

Überblick

TIDA-00559 bietet einen universellen Analogausgang (Analog Output, AO) für Industriesensoren und -Transmitter. TIDA-0059 basiert auf einem 16-Bit-DAC und verwendet einen Einzelausgang. Dieser gemeinsame Ausgang ist von Benutzenden für 0 V bis 10 V oder für 4 ma bis 20 mA konfigurierbar. Der Einsatz in rauen Industrieumgebungen wird durch eine spezielle Schutzschaltung realisiert, die Differenzialmodus-Überspannungsimpulse bis zu 1 kV/40 Ω gemäß IEC61000-4-5 standhält. Eine isolierte digitale Schnittstelle vereinfacht die Platinenkonfiguration und -evaluierung.

Merkmale
  • Analoge Ausgangssensorschnittstelle auf Basis eines 16-Bit-DAC
  • Gemeinsamer Ausgangspin als Spannungs- oder Stromausgang auswählbar:
    • 0 V bis 10 V (plus 10 % über den Bereich), min. Last ≥ 1 kΩ
    • 4 mA bis 20 mA (0 mA bis 24 mA), max. Last ≤ 320 Ω
  • Gemäß EN 61000-4-5 entwickelt: ±1 kV, 40 Ω, 8/20 μs, DM
  • Konfigurations- und Evaluierungsschnittstelle: Isolierte 4-Draht-SPI
  • Leistungsaufnahme: 15-V- bis 35-V-Verpolungsschutz
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBK2.PDF (19546 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKV1.PDF (332 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKV6.PDF (332 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKV0.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKV4.ZIP (882 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRKV5.ZIP (926 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBY0.ZIP (423 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKV2.PDF (1111 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKV3A.PDF (1169 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKU9.PDF (409 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7641FC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA170 — Energieeffizienter Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

TIDA-00559 bietet einen universellen Analogausgang (Analog Output, AO) für Industriesensoren und -Transmitter. TIDA-0059 basiert auf einem 16-Bit-DAC und verwendet einen Einzelausgang. Dieser gemeinsame Ausgang ist von Benutzenden für 0 V bis 10 V oder für 4 ma bis 20 mA konfigurierbar. Der Einsatz (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00559 — Referenzdesign für kombinierten Spannungs-/Stromausgang mit Überspannungsschutz TIPD153 — Einkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber, isoliert, EMC/EMI-geprüft – Referenz
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00559 — Referenzdesign für kombinierten Spannungs-/Stromausgang mit Überspannungsschutz TIPD153 — Einkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber, isoliert, EMC/EMI-geprüft – Referenz

Software-Entwicklung

Support-Software

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 12 Bit, für 4-20mA-Stromschleifenanwe DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00559 — Referenzdesign für kombinierten Spannungs-/Stromausgang mit Überspannungsschutz
Evaluierungsplatine
DAC7760EMC-EVM — DAC7760 erweitertes Evaluierungsmodul DAC7760EVM — DAC7760 12-Bit-DAC-Evaluierungsmodul mit programmierbarem Strom und Spannungsausgang DAC8760EMC-EVM — DAC8760 erweitertes Evaluierungsmodul DAC8760EVM — DAC8760 16 Bit, programmierbarer Strom-/Spannungsausgangs-DAC – Evaluierungsmodul

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 12 Bit, für 4-20mA-Stromschleifenanwe DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00559 — Referenzdesign für kombinierten Spannungs-/Stromausgang mit Überspannungsschutz
Evaluierungsplatine
DAC7760EMC-EVM — DAC7760 erweitertes Evaluierungsmodul DAC7760EVM — DAC7760 12-Bit-DAC-Evaluierungsmodul mit programmierbarem Strom und Spannungsausgang DAC8760EMC-EVM — DAC8760 erweitertes Evaluierungsmodul DAC8760EVM — DAC8760 16 Bit, programmierbarer Strom-/Spannungsausgangs-DAC – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc433 or www.ti.com/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Combined Voltage and Current Output With Surge Protection Reference Design 18.11.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD119 — Referenzdesign für Spannungs- und Stromausgangsklemme für Analogausgänge in Industrieanwendungen TIPD153 — Einkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber, isoliert, EMC/EMI-geprüft – Referenz

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos