TIPD153

TIPD153

Designdateien

Überblick

This TI CerTIfied Reference Design implements a isolated single-channel industrial voltage and current output module using the DAC8760 and ISO7641.  The circuit features a digitally controlled voltage or current output that produces the standard outputs of 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA, 0-5V, +/-5V, 0-10V and +/-10V outputs based on the internal register settings of the DAC8760. The design includes the required external protection circuitry needed to pass the IEC61000-4-2/3/4/6 tests and IEC61000-4 test results are included.  The protection circuitry does not negatively affect the voltage or current output performance resulting in <0.1% total unadjusted error (TUE) for both outputs.

Merkmale
  • 16-bit resolution digital input voltage and current industrial output driver
  • ±15 V Supply, ±10V and 0 mA to 24 mA output
  • <0.1 %  total unadjusted error (TUE) for both voltage and current outputs
  • Galvanically isolated using ISO7641
  • Passes IEC61000-4-2/3/4/6 tests
  • Includes test results for IEC 61000-4 test suite
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR347.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC242.ZIP (500 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC203.ZIP (636 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR346.PDF (108 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7641FC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7750 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Stromausgang, 12 Bit, für Stromschleifenanwendungen von 4–20 m

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 12 Bit, für 4-20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8750 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Stromausgang, 16 Bit, für 4–20 mA-Stromschleifenanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

This TI CerTIfied Reference Design implements a isolated single-channel industrial voltage and current output module using the DAC8760 and ISO7641.  The circuit features a digitally controlled voltage or current output that produces the standard outputs of 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA, 0-5V, +/-5V, (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00559 — Referenzdesign für kombinierten Spannungs-/Stromausgang mit Überspannungsschutz TIPD153 — Einkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber, isoliert, EMC/EMI-geprüft – Referenz
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00559 — Referenzdesign für kombinierten Spannungs-/Stromausgang mit Überspannungsschutz TIPD153 — Einkanaliger industrieller Spannungs- und Stromausgangstreiber, isoliert, EMC/EMI-geprüft – Referenz

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Single-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Design Guide 10.12.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos