TIDA-00615

TIDA-00615

Designdateien

Überblick

Ein Design mit induktiver Abtastung und Inkrementalgeber kann eine robuste und kostengünstige Schnittstelle für Steuereingänge bieten.  Er kann zuverlässig in Umgebungen mit Schmutz, Feuchtigkeit oder Öl eingesetzt werden, die für andere Sensortechnologien problematisch wären. Diese Lösung benötigt keine Magneten.

Merkmale
  • Hochzuverlässige, kontaktlose Encoder-Implementierung, geeignet für verschmutzte, nasse und andere anspruchsvolle Umgebungen
  • Skalierbar zur Unterstützung von Positionen/Rotationen in Vielfachen von 4
  • MCU-Mindestanforderungen
  • Keine Dauermagnete erforderlich; arbeitet auch bei magnetischen oder elektrischen Störungen der Umgebung effektiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBG4.PDF (3508 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKL6.PDF (175 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKL5.PDF (214 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKL8.ZIP (868 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBV4.ZIP (3208 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKL7.PDF (1407 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKL4.PDF (624 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Demultiplexer & Decoder

CD74HC4511 — Highspeed-CMOS-Logik BCD-zu-7-Segment Latch/Decoder/Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1312 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1314 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBV5 — TIDA-00615 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00615 — Induktiv abtastendes 32-Positionen-Encoder-Regler-Referenzdesign unter Verwendung des LDC1312/LDC131

TIDCBV5 — TIDA-00615 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00615 — Induktiv abtastendes 32-Positionen-Encoder-Regler-Referenzdesign unter Verwendung des LDC1312/LDC131

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv5/tidcbv5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden LDC1312 Incremental Encoder Knob Design Guide 28.01.2016
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 02.12.2021

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00508 — 1-Schalter-Referenzdesign unter Verwendung des Inductance-to-Digital Converter LDC1314

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos