TIDA-00616

TIDA-00616

Designdateien

Überblick

Das Energiegewinnungs-LaunchPad für die bürstenbehaftete Gleichstrom-Motorsteuerung wurde entwickelt, um einen Li-Ionen- oder Li-Polymer-Akku mit Solarenergie aufzuladen. Anschließend wird ein Spannungsregler verwendet, um sekundäre Systemleistung für ein TI LaunchPad und alle Peripheriegeräte, die an das LaunchPad angeschlossen sind, bereitzustellen. Das BoosterPack wurde für energieeffiziente Automatisierungsanwendungen entwickelt. Es verwendet einen auf der Platine integrierten Nano-Timer und zwei H-Brücken-Motortreiber, die integrierte MOSFETs mit einem extrem niedrigen RDS(on) von 45 mΩ aufweisen.

Merkmale
  • Geringer Stromverbrauch bei 30 nA Energieverbrauch im Abschaltmodus durch Reduzierung der Stromversorgung des Systems und der Peripheriegeräte mit Nano-Timer
  • Dual-Motortreiber zur Ansteuerung von 2 DC-Bürstenmotoren mit bis zu 5 A Dauerstrom und 8 A Spitzenstrom
  • Solar Energy Harvesting mit integriertem Aufwärtswandler-Ladegerät für den Einsatz mit wiederaufladbaren Li-Ionen- oder Li-Polymer-Zellen
  • Auf der Platine integriertes Stromverteilungssystem zur Stromversorgung anderer LaunchPad-Produkte über hocheffizienten Nano-Power-Abwärtswandler
  • Integrierter Nano-Timer mit Batterieüberwachungstechnologie und Leistungs-Gating-Modus reduziert den Systemstromverbrauch um bis zu 80 %
  • Dieses Design wurde getestet und ermöglicht die Evaluierung von Energy-Harvesting-Modulen zusammen mit differenzieller Motorsteuerung für jedes System
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAF6.PDF (319 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGF7.PDF (219 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGF6.PDF (218 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGF9.ZIP (1333 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAR5.ZIP (346 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGF8.PDF (85 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGF5.PDF (1614 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25570 — Extrem energieeffizientes Boost-Ladegerät mit Nanopower-Abwärtswandler für Anwendungen mit Energiege

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8850 — H-Brücken-Motortreiber mit LDO und Stromrückführung, 7 V, 8 A

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G74 — Energieeffizienter Einzelflipflop, Typ D, positive Flankenauslösung

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TPL5100 — Programmierbarer Nano-Timer mit Leistungs-Gating-Funktionalität und MOS-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00616 Test Results 14.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos