TIDA-00629

TIDA-00629

Designdateien

Überblick

The TIDA-00629 is a reference design examining how to protect a CAN transceiver against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard CAN bus transceiver.

Merkmale
  • Board Level IEC ESD, EFT, and Surge Evaluation
  • Easy Control of Transceiver Logic I/O Levels
  • Pad Site Evaluation of Multiple TVS Diode Structures
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex Texas Instruments CAN Transceivers
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB36B.PDF (4315 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJO2.PDF (45 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJO3.ZIP (615 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN1.ZIP (408 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJO1.PDF (137 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

SN65HVD257 — CAN-Transceiver mit schnellen Schleifenzeiten für hochbelastete Netzwerke und Funktionen für funktio

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

SN65HVD267 — „Turbo“-CAN-Transceiver für CAN FD (Flexible Datenrate) mit Redundanz

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042H — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1051H — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 18.01.2017
Technischer Artikel How termination can improve EMC performance in a CAN transceiver PDF | HTML 17.11.2016
Technischer Artikel What to do when your PLL does not lock PDF | HTML 12.07.2016
Anwendungshinweis Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) PDF | HTML 19.05.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD-Referenzdesign TIDA-00731 — IEC ESD-, EFT- und überspannungsgeschütztes RS-485-Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos