TIDA-00638

TIDA-00638

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign besteht aus einem einzelnen Modul mit einem verstärkten isolierten IGBT-Gate-Treiber mit einer dedizierten Gate-Treiber-Stromversorgung. Dieses kompakte Referenzdesign steuert IGBTs in Solarwechselrichtern.  Das Design verwendet einen verstärkten isolierten IGBT-Gate-Treiber mit integrierter IGBT-DESAT-Erkennung und Millerklemmenschutz, was eine unipolare Versorgungsspannung für den Gate-Treiber ermöglicht. Stromversorgung auf Basis von Push-Pull-Topologie mit offenem Regelkreis für jeden Gate-Treiber bietet Flexibilität beim Platinenrouting. Der in diesem Design verwendete Push-Pull-Transformatortreiber arbeitet bei 420 kHz, was die Größe des Isolationstransformators reduziert und zu einer kompakten Stromversorgung führt. Die Modulbelegung passt zu unseren Solarwechselrichterplattformen für Tests, kann aber auch als eigenständige Treiber verwendet werden.

Merkmale
  • Geeignet für Inverter mit niedriger bis mittlerer Spannung (400 V AC und 690 V AC)
  • Integrierter 2,5-A-Quellen- und 5-A-Senkenstrom eignet sich zum Antrieb von IGBT-Modulen mit Strömen bis zu 50 A.
  • Die integrierte Millerklemmenfunktionalität ermöglicht die Verwendung unipolarer Versorgungsspannung (17 V) zum Antrieb von IGBT
  • 8000 VPK verstärkte Isolierung
  • Sehr hohe CMTI von > 100 kV/µs
  • Der Frequenzspreizungsbetrieb des Transformatortreibers trägt zur Reduzierung von EMI-Emissionen bei
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB88A.PDF (3597 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSY9.PDF (264 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJJ5A.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJJ7A.ZIP (487 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBM0A.ZIP (223 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJJ6A.PDF (402 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJJ4A.PDF (133 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62143Abwärtswandler, 3–17 V, 2 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

ISO5451Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit aktiven Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS706Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung, extrem niedrigem IQ, 150 A, mit Gegenstromschutz und A

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505BRauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Ref Design for Isolated Gate Driver With Active Miller Clamp for Solar Inverters (Rev. A) 28.09.2017
* Designleitfaden Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 08.12.2016
Weitere Dokumente Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 29.10.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00195 Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte TIDM-SOLAR-ONEPHINV C2000™-Solarinverter mit einphasiger DC/AC-Wandlung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos