TIDA-00195

TIDA-00195

Designdateien

Überblick

The TIDA-00195 reference design consists of a 22kW power stage with TI’s new reinforced isolated IGBT gate driver ISO5852S intended for motor control in various applications. This design allows performance evaluation of the ISO5852S in 3-phase inverter incorporating 1200V rated IGBT modules of current ratings ranging from 50A-200A.

Some of the important functionality and performance evaluated are short circuit protection using DESAT detection, Soft-shutdown, effectiveness of the Active Miller Clamp at different inverter dv/dt, and ESD/EFT performance of IGBT gate driver at system level derived from adjustable speed electrical power drive systems (IEC61800-3). Piccolo launch pad LAUNCHXL-F28027 is used to generate the PWM signals required for controlling the inverter.

Merkmale
  • 3-phase inverter system with:
    • 1200v rated IGBT module of current ratings from 50A-200A. (supporting multiple vendors)
    • 7 reinforced Isolated IGBT gate drivers – ISO5852s with working voltage isolation of 1.5kVrms with Minimum CMTI of 50 kV/μs
  • Incorporates protection against over current and false turn ON using:
    • DESAT detection
    • Soft shutdown
    • Active Miller clamp
  • Meets IEC61800-3 EMC immunity requirements:
    • +/-8kV ESD CD per IEC 61000-4-2
    • +/-4kV EFT per IEC 61000-4-4
  • On board half-bridge isolated power supply generating +16v/-8v for gate drivers with a provision to operate gate drivers with unipolar or bipolar supply with external BJT / MOSFET buffers
  • Gate driver input can be configured for inverting/Non inverting operation
  • Option to evaluate the system with:
    • Twisted pair cable between the gate driver and IGBT
    • External capacitance between gate and emitter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA15A.PDF (14768 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG73.PDF (251 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG72A.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG75.ZIP (6111 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAO9.ZIP (433 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG74.PDF (780 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRG71.PDF (1392 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54286Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, zweifacher Ausgang 2 A, 600 kHz, mit interner Kompens

Datenblatt: PDF
Halbbrückentreiber

UCC27211120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 7V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1200Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

ISO5452Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

ISO5852SEinkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38691Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88537ND60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 15 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74ALVC1254-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden IGBT Gate Driver Evaluation Platform for 3-Phase Inverter System Design Guide (Rev. A) 12.08.2015
Technischer Artikel Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 26.10.2016
Technischer Artikel 7 steps to choose the right isolators for AC motor-drive applications PDF | HTML 24.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos