TIDA-00645

TIDA-00645

Designdateien

Überblick

This design is a 3-phase sensored Brushless DC Motor controller that uses a single PWM input for controlling speed and three active-high hall sensors for rotor position detection.  The DRV8305's integrated commutation table simplifies the microcontroller firmware required for proper commutation.  The DRV8305 automatically handles dead time insertion and gate drive current control, both of which can adjusted using the drivers SPI interface.

Merkmale
  • 12 – 24 Volt Operation
  • Control scheme requires only a single PWM Signal and three digital hall states
  • Onboard header and pull-up resistors for direct connection of active-high Hall Sensors
  • SPI communication between MCU and Driver for fast parameter adjustments
  • Onboard JTAG header for in-circuit flashing of microcontroller firmware
  • Small 3 x 2 inch board includes both power and control stage
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAV0.PDF (785 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI21.PDF (181 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI20.PDF (217 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI23.ZIP (841 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB68.ZIP (442 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI22.PDF (1367 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI19.PDF (437 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8305 — Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für maximal 45 V mit Strom-Shunt-Verstärkern und SPI

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18533Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00645 — 1-PWM Steuerung für bürstenlosen DC-Motor – Referenzdesign

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00645 — 1-PWM Steuerung für bürstenlosen DC-Motor – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb69 or www.ti.com/lit/xx/tidcb69/tidcb69.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB69. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden TIDA-00645 Test Results 05.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos