TIDA-00656

24 V, 50 W-BLDC-Motor-Sinusantrieb – Referenzdesign für Luftreinigungsventilatoren

TIDA-00656

Designdateien

Überblick

The TIDA-00656 reference design is a cost-effective, small form-factor (SFF),  three-phase sinusoidal motor drive for brushless DC (BLDC) motor up to a power of 50 W at 24 V. The board accepts 24 V at the input and provides three motor outputs to drive the BLDC motor sinusoidally. By using a microcontroller (MCU), in this case the MSP430G2303, the speed loop is closed externally after accepting the speed command over IR (infra-red) sensor.

Merkmale
  • 50-W, 24-V Drive Capable of Driving Brushless DC (BLDC) Motors With Sinusoidal Commutation
  • MSP430G2303 Functions to Accept the IR input and Close External Speed Loop
  • DRV10983 Uses Proprietary Sensorless Control Scheme to Provide Continuous Sinusoidal Drive, Significantly Reducing Pure Tone Acoustics That Typically Occur as a Result of Commutation
  • Integrated Buck/ Linear Regulator to Efficiently Step Down Supply Voltage to 3.3 V for Powering Both Internal and External Circuits (TI MSP430™ MCU in This Design)
  • Hardware design tested at 50W with good thermal performance
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Driving 12V/24V, <50W BLDC Motors
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAJ0A.PDF (3085 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI57.PDF (88 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI56.PDF (84 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI59.ZIP (530 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB77.ZIP (319 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI58.PDF (561 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI55.PDF (289 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430G230316-MHz-MCU mit 4KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109833-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00656 24 V, 50 W-BLDC-Motor-Sinusantrieb – Referenzdesign für Luftreinigungsventilatoren

TIDCB78 TIDA-00656 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 19.01.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00656 24 V, 50 W-BLDC-Motor-Sinusantrieb – Referenzdesign für Luftreinigungsventilatoren

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb78 or www.ti.com/lit/xx/tidcb78a/tidcb78a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB78. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive for Air Purifier Fans Design Guide (Rev. A) 29.08.2016
Whitepaper Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 14.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos