TIDA-00670

TIDA-00670

Designdateien

Überblick

This is a low-cost, flexible voltage supervisor that uses a voltage reference in order to test the voltage of a battery. This solution can also be used as a voltage rail monitor for many applications that require accurate power delivery with multiple rails. With TI's ultra-low power voltage references, the total system power consumption is reduced, while maintaining a low BOM cost. Testing and displaying the battery voltage provides an example of how easily this can be designed and implemented in comparable applications.

Merkmale
  • The ATL431 shunt regulator allows for voltage regulation with minimal current consumption (60 µA)
  • TLV61225 boost converter enables the entire circuit to be powered from a AA battery (0.8 V to 3.3 V Input)
  • User Configurable resistor ladder creates customizable number of voltage rails for supervision
  • Low Cost to design for customized voltage supervision
  • Footprint can fit on the backside of a single AA battery voltage holder
  • No Firmware or Software Needed
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAI3.PDF (1552 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHC5.PDF (77 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHC4.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHC7.ZIP (1628 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB03.ZIP (291 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHC6.PDF (269 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHC3.PDF (313 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM339 — Differenzieller Vierfach-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV61225 — Hocheffizienter Einzellenwandler mit 3,3 V Ausgangsspannungen in 6-poligem SC-70-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27081A — Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (8 V, 3 A, 44 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Designleitfaden Low-Cost Flexible Voltage Supervisor and Battery Tester Design Guide 31.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos