TIDA-00688

TIDA-00688

Designdateien

Überblick

Eine isolierte Stromversorgung ist eine wesentliche Anforderung in jeder Industrieanwendung, bei der Module mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) (Programmable Logic Controllers (PLCs)) verbunden werden. Oft ist für diese SPS-Module nur wenig Platz verfügbar, was die Integration großer Isoliertransformatoren erschwert. TIDA-00688 bietet isolierte ±15-V- und 5-V-Ausgänge in einem sehr dünnen Formfaktor mit nur 2,2 mm Höhe auf beiden Seiten der Leiterplatte (Printed Circuit Board, PCB). Dies wird durch die Integration des Transformators direkt in die Leiterplatte erreicht. Darüber hinaus kann dieses Referenzdesign über einen großen Eingangsspannungsbereich von 14 V bis 36 V betrieben werden und ist in einem kleinen Formfaktor von 25,4 mm x 43,8 mm enthalten.

Merkmale
  • Integrierter planarer Transformator
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 14 V bis 36 V (24 V Nennspannung)
  • Drei isolierte Ausgänge (Primär-Sekundär-Spulen mit 1,7-mm-Abstand, 0,71-mm-Prepreg-Primär-Sekundär-Spulen (Typ 7628))
    • Extrem rauscharm, 15 V isoliert, 30 mA
    • Extrem rauscharm, −15 V isoliert, 30 mA
    • 5 V isoliert, 40 mA
  • Ultradünnes Profil < 2,2 mm
  • 6 mm Dicke von Seite zu Seite (definiert durch Ferrit)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB83.PDF (1695 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJA1.PDF (140 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJA0.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJA3.ZIP (606 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBJ7.ZIP (385 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJA2.PDF (1068 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ99.PDF (359 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62175 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 1-W Isolated Power Supply With Planar Transformer Design Guide 21.01.2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024
Anwendungshinweis AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 17.12.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00129 — Stromversorgung mit kleinem Formfaktor (1 W) und isoliertem Doppelausgang für SPS-E/A-Module TIDA-00237 — Ultra-kleines 1 W, 12 V–36 V Iso-Stromversorgung für Stromversorgung von analogen programmierbaren S

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos