TIDA-00129

TIDA-00129

Designdateien

Überblick

This reference design is a 1W power supply with dual isolated outputs for space constrained applications. With  24V and 3.3V isolated outputs, this design was created specifcally to power Programmable Logic Controller (PLC) I/O modules in a factory automation setting. This design was created to comply with IEC 61010-1, which in turn will provide a designer faster time to market with their own design.

Merkmale
  • Designed to comply with IEC61010-1
  • Small form factor for space constraint I/O cards: 51 x 40 x 5.97 mm (L x W x H)
  • Up to 87% efficiency for low heat dissipation in small plastic housings
  • A complete and cost effective design for I/O cards
  • ±10% output voltage accuracy
  • Wide input voltage range: 17V to 36V (24VNOM)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU263A.PDF (3264 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR480.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC337.ZIP (32 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR479.PDF (76 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv
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
* Designleitfaden 1-W Small Form Factor Power Supply with Isolated Dual Output for PLC I/O Modules (Rev. A) 12.06.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00237 — Ultra-kleines 1 W, 12 V–36 V Iso-Stromversorgung für Stromversorgung von analogen programmierbaren S TIDA-00400 — Referenzdesign einer isolierten Stromversorgung für E/A-Module von speicherprogrammierbaren Steuerun TIDA-00401 — Referenzdesign für isolierte DC/DC-Stromversorgung für analoges Ein- und Ausgangsmodul von SPS-Anwen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos