TIDA-00756

TIDA-00756

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet Nano-Power-Operationsverstärker, Komparatoren, Systemtimer, Temperatursensoren und die Ultra-Low-Power-Plattform für drahtlose SimpleLink™-Mikrocontroller (MCU) mit 2,4 GHz, um eine Implementierung eines Kohlenmonoxiddetektors mit extrem geringem Stromverbrauch zu demonstrieren. Diese Technologien ermöglichen eine extrem lange Batterielebensdauer von über 10 Jahren mit einer gewöhnlichen CR2032-Lithium-Ionen-Knopfzelle, die für Anwendungen wie Gaserkennung oder Überwachung der Luftqualität eingesetzt werden kann. Der Kohlenmonoxid-Detektor hat eine Empfindlichkeit von bis zu 1000 ppm bei einem Standby-Strom von 1,07 µA. Der Designleitfaden enthält Techniken für die Systementwicklung, detaillierte Testergebnisse und Informationen, um das Design schnell in Betrieb zu nehmen.

Merkmale
  • Verwendung eines analogen Nano-Power-Designs mit extrem niedrigen Stromverbrauch, was zu einer Batterielaufzeit von 10 Jahren bei Verwendung einer einzigen CR2032-Knopfzelle führt
  • Kohlenmonoxid-Gassensor und analoge Logik sind immer eingeschaltet, um eine kontinuierliche Überwachung und kurze Reaktionszeiten zu ermöglichen
  • Die drahtlose Verbindung über Bluetooth® Low Energy (BLE) reduziert die Installationskosten und ermöglicht die Kommunikation mehrerer Sensoren mit einem einzigen Host
  • Eigenkontrolle und Lebensdauerüberwachung erkennt Fehlfunktionen des Gassensors und meldet den Status alle fünf Minuten (konfigurierbar)
  • Kohlenmonoxid-Gaserkennungsbereich von 0 bis 1000 ppm mit ±15 % Genauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX8C.PDF (3087 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMO2A.PDF (2051 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMO1A.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMO4A.ZIP (1916 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCE2A.ZIP (813 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMO3A.PDF (2341 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMO0A.PDF (1043 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3691 — Nanopower, kleiner Einzelkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP103 — 1,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LPV811 — Einkanaliger 450-nA-Präzisions-Nanopower-Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TPL5111 — Ultra-Low-Power-Systemtimer (35 nA) für Power-Gating in Anwendungen mit Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCE3 — TIDA-00756 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00756 — Referenzdesign für Always-on-Gassensorik mit geringem Stromverbrauch und über 10 Jahren Laufzeit mit

TIDCCE3 — TIDA-00756 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00756 — Referenzdesign für Always-on-Gassensorik mit geringem Stromverbrauch und über 10 Jahren Laufzeit mit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcce3 or www.ti.com/lit/xx/tidcce3/tidcce3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCE3. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Low-Power Carbon Monoxide (CO) Detector BLE 10-Year Battery Life Design Guide (Rev. C) 13.11.2017
Application brief Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) 06.02.2018
Technischer Artikel Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 23.05.2017
Technischer Artikel Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 05.05.2017
Technischer Artikel How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 09.11.2016
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 17.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos