TIDA-00758

TIDA-00758

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates a low-power method of wireless environmental sensing enabling up to 10 years of coin-cell battery life.  The ambient-light sensor enables lighting control for applications  such as automatic window blinds or daylight harvesting. This design uses our SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform and ambient light, humidity and temperature sensing technologies to achieve interrupt-based sensor monitoring when running from the backup battery.

Merkmale
  • Supports interrupt mode radio wake-up triggered by indoor LUX levels
  • Long backup battery life (up to 10 years)
  • Monitors ambient light to precisely control a building lighting system
  • Senses ambient humidity and temperature to control the building HVAC system
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAS9B.PDF (1964 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ08A.PDF (513 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ07A.PDF (379 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ06A.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ10A.ZIP (688 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBH2A.ZIP (583 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ09A.PDF (2105 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ05A.PDF (609 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Feuchtigkeitssensoren

HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1008 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 4 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010 — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00488 — Referenzdesign für Umgebungsbedingungs- und Umgebungslicht-Sensorknoten mit Energiegewinnung für Sub TIDA-00758 — Unterbrechungsbasierter Umgebungssensorknoten mit Umgebungslicht für Sub-1-GHz-Netze – Referenzdesig

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00488 — Referenzdesign für Umgebungsbedingungs- und Umgebungslicht-Sensorknoten mit Energiegewinnung für Sub TIDA-00758 — Unterbrechungsbasierter Umgebungssensorknoten mit Umgebungslicht für Sub-1-GHz-Netze – Referenzdesig

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ambient Light and Environment Sensor Node for Sub-1GHz Networks Design Guide (Rev. B) 20.05.2016
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 17.02.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00374 — Referenzdesign eines Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensorknotens für Sternnetzwerke mit mehr als 10  TIDA-00484 — Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten für Sub-1GHz-Star-Netzwerke, der eine Lebensdauer für TIDA-00488 — Referenzdesign für Umgebungsbedingungs- und Umgebungslicht-Sensorknoten mit Energiegewinnung für Sub

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos